STマイクロエレクトロニクス、スマート機器の小型化・多機能化・高効率化を革新的技術で実現する STM32マイコンの新シリーズを発表
- 少ピン・パッケージで低消費電力と高密度メモリを実現した、ネットワーク接続型スマート機器向けの高効率・小型プラットフォーム
- 堅牢性に優れたArm® Cortex®-M0+プロセッサ、シンプルな電源接続、優れたEMS保護、クラス最高のハードウェア・ベースのセキュリティを集積
- 豊富なペリフェラルに加え、USB Type-C / Power Deliveryをサポート
多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、32bitマイクロコントローラ(マイコン)のSTM32*ファミリに、新たにSTM32G0シリーズを追加したことを発表しました。Arm® Cortex®-M搭載マイコンのポートフォリオを拡充し、組込みシステム分野に幅広く対応する同シリーズは、優れた電力効率、機能性、セキュリティおよび付加価値と小型化が必要とされるエントリ・レベルのアプリケーションに最適です。

STM32G0シリーズの幅広いパッケージ・オプションとメモリ容量による柔軟性が、さらなる省スペース化とコスト削減を可能にします。また、新しい電源アーキテクチャにより、わずか1対の電源端子で電源供給が可能なため、リソースの限られた組込みシステムにおいて、より多くのパッケージ端子を使用することができます。
さらにSTは、高密度メモリを小型かつ低コストの少ピン・パッケージに組み込んでいます。また、STM32G0シリーズは革新的な省電力機能を搭載しており、低消費電力化にも貢献します。
STM32G0シリーズには、現在のネットワーク接続型機器に要求される堅牢なセキュリティを実現するため、セキュア・ブート対応のメモリ保護機能など、さまざまなハードウェア・ベースの機能が導入されています。さらに、同シリーズの一部の製品にはオプションとして、真乱数発生器(TRNG)を備えたAES-256ハードウェア暗号化アクセラレータが用意されており、暗号処理をCPUからオフロードすることができます。
そのほか、バッテリ充電が可能なPower Deliveryバージョン3.0を含む最新のUSB Type-C仕様をサポートしています。
STM32G0シリーズは、Arm Cortex-M0+プロセッサを搭載し、消費電力に制約のある機器で優れた性能を発揮します。同シリーズは、スマートフォン、スマート家電、空調システム、コンスーマ/産業機器用モータ制御、IoT機器、充電型ネットワーク接続機器、ドローン、照明システムなど、ネットワーク接続環境で急速に進化しているアプリケーションに最適です。
注記
STM32G0シリーズは、次世代機器の小型化、部材コスト削減、および性能と機能の向上に役立つ、多くの特徴を備えています。パッケージは、8bitマイコンからのアップグレードが容易な8ピンから100ピンまで、幅広く取り揃えています。Flashメモリ容量は16KBから512KBから選択可能で、512KBは小型の32ピン・パッケージにも対応しているため、小型・低コストの製品で、洗練されたアプリケーションを実現することができます。
また、CPUの最大動作周波数が64MHzであるため、標準的なエントリ・レベルのマイコンと比較して高速で処理することが可能です。一方、柔軟性に優れたクロック設定が可能なため、限られた消費電力で最適な性能を確保できます。
STM32G0シリーズは、駆動時でも100µA/MHz未満と非常に高い効率を実現するとともに、消費電力の削減とバッテリの長寿命化を実現する省電力動作モードを複数搭載しています。STOPモードでは3~8µA、STANDBYモードでの消費電流はわずか500nAです(いずれもリアルタイム・クロック実行中の3.0V、25°C動作時)。
さらに、アップグレードされたペリフェラルにより、性能・速度・精度が向上しています。内蔵の12bit A/Dコンバータ(2.5MSPS)は、16bit分解能のハードウェア・オーバー・サンプリング機能に対応していす。そのほか、2チャネルD/Aコンバータ、高速コンパレータ、高精度タイマ(分解能7.8ns)も内蔵しています。
また、ユーザ設定が可能なI/Oの増加分に加えて、特許取得済みの電力分配機能を内蔵しており、電源デカップリング用の外付け部品数を低減できるため、部材コストの削減にも貢献します。
内蔵の電磁感受性(EMS)対策機能が強化されていることも、基板面積と部材コストの削減に貢献します。4.5kVを超える高速トランジェント・バースト保護(IEC 61000-4-4に準拠)を実現しているため、フィルタ部品の必要性が軽減され、基板レイアウトを簡略化できます。また、優れた電磁気特性を簡単に実現できるため、EMC規格への対応が容易となり、製品開発期間の短縮にも貢献します。
STM32G0シリーズには、複数の製品ラインが計画されています。例えば、STM32G071、STM32G071のハードウェア暗号化機能を強化したSTM32G081、マス・マーケット向けバリュー・ライン製品のSTM32G070などが含まれます。バリュー・ラインのSTM32G070CBT6(48ピン・パッケージ、Flashメモリ容量:128KB)の参考サンプル価格は、約0.69ドルです。
*STM32は、STMicroelectronics International NVもしくはEUおよび / またはその他の地域における関連会社の登録商標および / または未登録商標です。STM32は米国特許商標庁に登録されています。
Media Contact:
Michael Markowitz
STMicroelectronics
Director, Technical Media Relations
+1 781 591 0354
michael.markowitz@st.com