10 Sep 2019 | Paris, France

STマイクロエレクトロニクスとYouTransactor、低コストのモバイル決済端末向けにセキュアで高効率のSoCを発表

  • EMVCoとPCI Security Standards Councilの規格に準拠したシングルチップ・ソリューションが低コストのPOS端末の設計を簡略化
  • STM32*マイコン・プラットフォームが高性能、実績あるセキュリティ技術、および低消費電力による優れた価値を実現
  • リファレンス設計と開発エコシステムにより開発期間を短縮
Paris, France / 10 Sep 2019

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)と、モバイル決済ソリューションのイノベータであるYouTransactorは、新しいシングル・チップ・コントローラを開発し、カード決済端末のさらなる低コスト化と普及に貢献します。

この新しいSoC(システム・オン・チップ)は、YouTransactorが持つ市場の知見、セキュリティおよびPOS決済端末 / アプリケーションに関するIPに、STのチップ設計技術、サイバー保護、洗練されたグラフィック表示制御などのIPを組み合わせて開発されています。このSoCは、モバイル決済端末向けでは初となる汎用マイクロコントローラ(マイコン)ベースのPCIセキュアSoCで、低コストながら低消費電力と堅牢性を持ち合わせています。

YouTransactorの最高営業・マーケティング責任者(CSMO)であるJean-Pierre Gressinは、次のようにコメントしています。「YouTransactorは、決済サービス・プロバイダがセキュアな決済技術を簡単に利用して、あらゆる規模の販売事業者と消費者の間でシームレスな購入体験を実現できるようにすることを目標としています。STと協力して開発したこの新しいコントローラは、当社のミッションを大きく前進させるものです。また、小売業者の販売モデルが急速に進化し、実際の店舗およびオンライン・ストアの利用者があらゆる場所でモバイル・カード決済を期待するようになっている今は、まさに絶好のタイミングです。」

STのエコシステム・セキュリティ担当マーケティング・マネージャであるChristophe Maniは、次のようにコメントしています。「当社の実績あるSTM32マイコン・プラットフォームを活用することで、低コストと低消費電力を両立させることができました。これは、EMVCoおよびPCI PINトランザクション・セキュリティを含む、決済業界の規格に完全に準拠した小型軽量の新しい端末の開発を後押しするものです。」

新しいSoCであるYTSECPCIは、STのサポートの下、YouTransactorによって商品化され、機密保持契約に基づいて柔軟な出荷条件で提供されます。

小売業界における低コストかつセキュアな決済端末に対する強い需要を受け、YTSECPCIは先月の発表後から、すでに5万台の決済端末に採用されており、2019年から2020年に向けて100万個以上を受注しています。

技術情報
PCI(ペイメント・カード業界)カーネルを備え、高集積化されたこの新しいSoCには、決済処理とユーザ・データの安全性を確保するためにPCI PTS(PINトランザクション・セキュリティ)が要求する物理的セキュリティ・メカニズムがすべて組み込まれています。メッシュ・モニタリング、スイッチ・モニタリング、セキュアなアプリケーション・ローディングとセキュア・ブートのサポート、先進的な暗号化ライブラリ、ソフトウェアとハードウェアによるアクティブ・タンパ検出(データ消去機能付き)、カードデータおよびPINコードの保護、鍵管理、リアル・タイム・クロック(RTC)による完全性保護などが含まれます。

このSoCは、接触型と非接触型のあらゆる決済方法に対応し、PCIの仕様にあらかじめ準拠しているため、最終製品の認証取得の簡略にも貢献します。また、モバイルPOS端末だけでなく、自動販売機、IoT機器、レジ、スマートフォン、小売用ハードウェアなどにも使用することができます。

このSoCには、STのSTM32L4マイコンの先進的な機能と超低消費電力技術が活用されています。STM32L4マイコンの主な特徴には、100DMIPS/273CoreMarkの処理性能、消費電力の総量を最小限に抑える複数のパワー・マネージメント・モード、データ用およびプログラム用の大容量内蔵メモリ、洗練されたユーザ・インタフェースのグラフィック処理を実行するST独自のChrom-ART Accelerator™などが含まれます。

また、STパートナー・プログラムを通じて、STM32の広範な開発エコシステム(初期設定ツール、無償の基本ミドルウェア / ソフトウェア、グラフィック開発ツールなど)を利用することができます。

STとYouTransactorは、革新的な決済端末の開発をサポートし、開発期間の短縮に貢献するため、YTSECPCIを搭載した専用の評価ボードならびにリファレンス設計を提供しています。詳細および入手方法については、YouTransactorまたはSTの販売代理店までお問い合わせください。

* STM32は、STMicroelectronics International NVもしくはEUおよび / またはその他の地域における関連会社の登録商標および / または未登録商標です。STM32は米国特許商標庁に登録されています。


YouTransactorについて
YouTransactorは、モバイル決済ソリューションの世界的なプロバイダとして、小売店やオンライン・ストア、移動販売事業者向けに革新的なカード端末を提供しています。また、カード決済およびQRコード決済をあらゆる場所で可能にするため、最小レベルの決済端末を設計しています。

本社所在地はパリで、22ヶ国で750社以上の顧客をサポートしています。2009年の設立以来、交通機関、政府機関、および小売業界において特に成功を収めている決済サービス・プロバイダ各社の成長に貢献してきました。

詳細については、www.youtransactor.comおよびlinkedin.com/company/youtransactorをご覧ください。

Press Contacts
Jean-Pierre Gressin
Chief Sales & Marketing Officer
YouTransactor

jpgressin@youtransactor.com

Michael Markowitz
irector Technical Media Relations STMicroelectronics

Tel: +1 781 591 0354
michael.markowitz@st.com