ais25ba

超低ノイズ、低遅延、広帯域、専用TDMインタフェース搭載の3軸デジタル加速度センサ

AIS25BA

車室内アプリケーション用の車載グレードMEMSモーション・センサ

3軸デジタルMEMSモーション・センサのAIS25BAは、車載用ノン・セーフティ・アプリケーション向けで、特に広帯域アクティブ・ロード・ノイズ・キャンセリング(ANC)や振動モニタリング向けに設計されています。
自己診断機能に加え、センサ・データ送信用の時分割多重(TDM)インタフェースとデバイス設定用のI²Cインタフェースが搭載されています。

主な機能

10年間の長期供給保証
  • AEC-Q100認定済み
  • 最大測定範囲を±3.85gまたは±7.7gから選択できる3軸加速度センサ
  • 広帯域でフラットな周波数応答:DCから最大2.4kHz(Typ.)まで
  • 低遅延(リーディング・チェーン全体):266µs @ 2kHz(Typ.)
  • 超低ノイズ密度(X軸およびY軸:30µg/√Hz(Typ.)、Z軸:50µg/√Hz)
  • センサ・データ用にTDM(8kHz / 16kHz / 24kHz)スレーブ・インタフェース、およびセンサ設定用にI²Cインタフェース
  • 供給電圧:1.71V~2.1V
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 自己診断機能搭載
  • 小型パッケージ:LGA 2.5mm x 2.5mm x 0.86mm 14リード
  • 10000gの高い耐衝撃性
  • 鉛フリー、ECOPACKおよびRoHS準拠

アプリケーション例

スピーカ 広帯域アクティブ・ロード・ノイズ・キャンセリング(ANC)
振動モニタリング 振動モニタリング

関連情報

steval mki226ka.webp

このキットは、AIS25BAピン配列を備え、VDD電源ライン上で必要なデカップリング・キャパシタも実装済みのため、すぐに使用することができます。使いやすいグラフィカル・ユーザ・インタフェース(Unico-GUI)と専用のソフトウェア・ルーチンも、アプリケーションのカスタマイズに使用できます。

CADツールの無料のシンボル、フットプリント、3Dモデルにアクセスしやすくすることで、設計を迅速化します。今すぐダウンロード

このGitHubリポジトリには、プロジェクトに含める、またはgitサブモジュールとして直接リンクするAIS25BAドライバ・ファイル(.hおよび.c)が格納されています。ドライバはMISRAに準拠しており、Doxygenツールを使用してドキュメントを生成することができます。