インテリジェント・センサ処理ユニット(ISPU)搭載という特徴を備えた新世代のMEMSセンサが登場しました。
ISPUは高度に特化されたDSPで、異常検出、機器の自動化、アセット・トラッキング、アラーム、さらにはウェアラブル・アクセサリからハイエンドなパーソナル電子機器アプリケーションに至るまで、さまざまなものに最適なソリューションです。
ISPUは、超低電力で計算効率が高く、高性能かつプログラム可能なコアで、信号処理やAIアルゴリズムをエッジで実行できます。
ISPUアプリケーション
STの無料のX-CUBE-ISPUソフトウェア・パッケージをダウンロードして、1つ以上の各種アプリケーション・ライブラリをプロジェクトで使用すれば、時間の節約につながります。
STの新しいISPU製品
ISPUファミリには、ISM330IS(N)およびLSM6DSO16IS(N) 6軸慣性測定ユニット(IMU)が含まれています。
ISPUのプログラム方法
ISPUツールチェーン(Cコンパイラ)
STは、非常に複雑なAIモデルを実装する際にも役立つライブラリやサードパーティ製ツールとIDEの開発エコシステムで、ISPUのプログラミングをサポートします。
製品情報をダウンロード ソフトウェアを入手NanoEdge AI Studio
NanoEdge AI Studioを使用すれば、データ・サイエンスのスキルを持っていない組込み系の開発者も、ISPU(ISM330ISN)をプログラムできます。
限られた時間と労力で、正確なインテリジェンス・ソリューションを簡単に入手できます。
製品情報をダウンロード ソフトウェアを入手ISPUツールチェーンを使い始めるには
開発
STM32オープン開発環境は、STM32 32bitマイコン・ファミリとMEMSセンサを拡張ボードで組み合わせることにより、MEMSベースのアプリケーションの開発を容易化するオープンかつ柔軟性の高い手段となります。
- STM32オープン開発環境(ODE):
- NUCLEO-F401RE(マザー・ボード)
- X-NUCLEO-IKS01A3およびSTEVAL-MKI229A(コンスーマ機器用キット)
- X-NUCLEO-IKS02A1およびSTEVAL-MKI230KA(産業機器用キット)
- ソフトウェアのダウンロード:
評価環境
プロフェッショナルMEMSボードSTEVAL-MKI109V3により、アダプタを使用してセンサの動作を監視することができます。
- 適切なアダプタの選択
- STEVAL-MKI230KA(産業用ソリューション向けISM330IS)
- STEVAL-MKI229A(コンスーマ用ソリューション向けLSM6DSO16IS)
- ソフトウェアのダウンロード:
オンデマンド・ウェビナー:インテリジェントMEMSセンサを使用したセンサ内監視
このウェビナーでは、組込みのISPUを特徴とするIMUを使用して、正確なセンサ内傾斜計および振動監視アプリケーションを容易に実装する方法を詳しく説明します。このインテリジェント・センサは、自己較正機能を実装し、センサ・フュージョン・アルゴリズムとスライディング離散フーリエ変換(SDFT)を実行して、数マイクロワットの消費電力で、継続的で正確な監視を実現できます。
ウェビナーを視聴するNanoEdge AI Studioを使い始めるには
開発
STM32オープン開発環境は、STM32 32bitマイコン・ファミリとMEMSセンサを拡張ボードで組み合わせることにより、MEMSベースのアプリケーションの開発を容易化するオープンかつ柔軟性の高い手段となります。
- STM32オープン開発環境(ODE):
- NUCLEO-F401RE(マザー・ボード)
- X-NUCLEO-IKS01A3(コンスーマ用アプリケーション向けの拡張ボード)またはX-NUCLEO-IKS02A1(産業用アプリケーション向けの拡張ボード)
- STEVAL-MKI233KA(ISM330ISNアダプタ・キット)
- ソフトウェアのダウンロード:
ホワイトペーパー:インテリジェント・センサ処理ユニットが、エッジ内のAIを使用してセンサに頭脳を統合
このホワイトペーパーでは、オフライン時代からオンライン時代への過程で、社会や日々の生活にテクノロジーがますます融合されてきた過去20年にわたり、センサ・データの収集と処理がどのように変わってきたかについて詳しく説明します。
ホワイトペーパーのダウンロード