高度な診断機能とさまざまな設定で可変にできる6つの出力をもつ柔軟性の高い複数モータ制御ソリューション
複数のブラシ付きDCモータと2つの外部大電力ハーフブリッジを駆動できるL99UDL01は、さまざまな構成が可能で、高度な診断および保護機能でモータの信頼性と製品寿命の向上を図ります。
L99UDL01の主な特徴
- 出力段0.09Ωハーフブリッジが6つ集積されており、最高3つまでのハーフブリッジを並列接続可能で、出力電流全体として12Aを供給可能
- スタンバイ状態の消費電流が非常に低い
- ウェイクアップ回路のみアクティブ
- 高度なプログラマビリティ
- オンタイム時間
- 方向
- 電流レベル
- オフ状態での障害検出
- 2つの外部ハーフブリッジ・コントローラ(外部NチャネルMOSFETまたはスマート・パワー・デバイスを使用)
アプリケーション例
L99UDL01を使用したテストおよび試作開発
L99UDL01の機能 / 性能テストに必要な開発キットを選択します。
ソリューション / リファレンス設計SL-L99UDL01: 複数モータのスマート制御ソリューション
デューティ・サイクルが短いアプリケーションで複数のDCモータを制御するスマートなソリューションをご紹介します。さまざまな設定を実現する柔軟性、およびモータの信頼性と製品寿命の向上に貢献する高度な診断および保護機能を備えた低コストのソリューションです。
モータ制御および負荷アクチュエータ向けソリューション
さまざまな構成の複数のDCモータをスマートで柔軟に制御し、高度な診断および保護機能でモータの信頼性と製品寿命の向上させる方法をご紹介します。