0.8V~5Vの範囲で設定可能な8つの固定出力電圧を備えたL99VR02Jは、豊富な機能セットを提供し、機能安全要件を満たすのに役立ちます。
L99VR02Jは、車載アプリケーション向けに設計された低ドロップアウトのリニア・ボルテージ・レギュレータです。最大500mAの負荷電流を提供し、ディスエーブル時に消費される静止電流はわずか1µAです。
このLDOは2.15V~28Vの動作入力電圧範囲を持ち、0.8V~5Vの範囲で選択可能な8つの固定出力電圧を提供します。
ポスト・レギュレーションで事前に安定化された電圧に接続しても、直接バッテリに接続しても動作でき、イネーブル、リセット、自律型ウォッチドッグ、高度な過熱警告、高速出力放電および短絡電流制御の各機能を備えています。
PowerSSO-12パッケージで提供され、優れた熱性能を備えているため、高温環境で使用される電子機器アプリケーションに最適です。