800 V STPOWER MDmesh K6 series

DPAKパッケージで提供される800V耐圧のSTPOWER MDmesh K6スーパー・ジャンクション型MOSFET

より高い電力密度とより小型のソリューションを実現する、面積あたり業界最高のオン抵抗

800V耐圧のSTPOWER MDmesh K6シリーズは、クラス最高レベルの性能と並外れた使いやすさを提供することで、新たなベンチマークを確立しています。

この最新の超高耐圧スーパー・ジャンクション・テクノロジーは、DPAKパッケージでクラス最高レベルのRDS(on)を実現するため、設計者はより小型のソリューションでシステムの電力密度を高めることが可能になります。これらのデバイスは、超低Qgとの組み合わせによって、より低いスイッチング損失でより高い周波数動作を達成することができます。

現在DPAKパッケージで提供されているフル生産中の電流製品のラインには、STD80N240K6(RDS(on)、最大220mΩ)、STD80N340K6(RDS(on)、最大340mΩ)、およびSTD80N450K6(RDS(on)、最大450mΩ)が含まれ、今後さらに多くの製品の発売が予定されています。

800V耐圧のSTPOWER MDmesh K6製品ポートフォリオでは、その他の広範なデバイスもさまざまなパッケージで提供されます。

この製品ファミリは、LEDドライバやHIDランプなどの照明アプリケーションのほか、アダプタやフラットパネルTVといったフライバック・トポロジを使用するSMPSにも最適です。

主な機能

  • 最高クラスのRDS(on) x 領域
  • 最高クラスの性能指数
  • 超低ゲート電荷
  • 100%アバランシェ試験済み
  • ツェナー・ダイオードによる保護

アプリケーション例

  • LEDドライバ
  • HIDランプ
  • アダプタ
  • フラットパネルTV

関連情報

pdf superjunction mosfets

面積あたり業界最高レベルのオン抵抗を特徴とするMDmesh K6テクノロジーが、より高い電力密度とより小型のソリューションを実現します。

pdf power management guide

パワー・マネージメント・システム設計のソリューションをご紹介する最新版のガイドをダウンロードいただけます。

mosfet finder

AndroidおよびiOS対応のSTPOWER MOSFET Finderアプリケーションは、STのオンライン製品ポートフォリオ全体に簡単な検索機能を提供します。パラメータ検索エンジンにより、ユーザは自分のアプリケーションに最適な製品を迅速に特定することができます。このアプリは、Google Play、App Store、Wandoujiaで入手可能です。

flyback mosfet

LEDドライバ、チャージャ、およびフライバック・コンバータをベースとするその他のアプリケーションで、効率と電力密度を高め、さらに小型化と軽量化を実現するためには、適切なフライバックMOSFETを選択することが非常に重要となります。デバイス形状と製造プロセスに加えられた最新の改善のために、シリコン単位面積あたりのドレインソース・オン抵抗が低下し、各種の要件にきわめて対応しやすくなっています。