IoTを次のステージへ

 

 

IoTアプリケーションの可能性を最大限に引き出す

どうすればIoTアプリケーションの開発をもっと簡単にできるのかと思ったことはありませんか? STは、インテリジェントIoTノード向けの新たなマルチセンサおよびワイヤレス・コネクティビティ開発キットによって、IoTアプリケーションの設計を誰にでも容易なものにしています。

STのSensorTile.box PRO(STEVAL-MKBOXPRO)は、新しくてすぐに使用できるプログラム可能なワイヤレス・キットで、リモート・データ収集に基づいたIoTアプリケーションの開発と評価を目的としています。

専門知識のレベルに関係なく、SensorTile.boxをフルに体験して楽しむことができます。エントリ、エキスパート、プロといった3つの開発モードを提供することで、学習とプロトタイピングを簡単なプログラミングから高度なプログラミングまでサポートしているため、あらゆるスキルレベルに適応しています
AndroidとiOSで無料で使用できる専用のBluetooth LE Sensor Classicモバイル・アプリ(STBLESensClassic)を使用して、Bluetooth経由でスマートフォンから操作することもできます。

SensorTile.box PROには、超低消費電力のSTM32U5マイコンおよび超低消費電力のプログラム可能なBluetooth® LE 5.2ワイヤレスSoCとともに、STのスマートでオープン、かつ正確な最新世代のMEMSセンサが搭載されています。これらの要素が、超低消費電力でバッテリ駆動のIoTノードを実現する鍵となります。

【 ウェビナー 】SensorTile.box PRO:
専門知識に柔軟に対応できる新しいプログラム可能なワイヤレス開発キット

STの新しいワイヤレス開発キットを使用することで、センサを使用してIoTで「モノ」を構築する方法をご覧ください。

スケジュール:

  • SensorTile.box PROの概要と特徴
  • 3つの操作モードの確認:エントリーモード、エキスパート モード、プロモード
  • 各種モードを使用したデモンストレーション

公式HP より事前登録制 (聴講無料)

 

SensorTile.box PROを使い始めるには

0:00 / 3:53

0:00 / 3:54

0:00 / 6:09

よくある質問

SensorTile.box PROについてご不明点がございましたら、「よくある質問」ページをご覧ください。

アプリケーション特性:

SensorTile.box PROは、最先端のセンシング、プロセッシング、およびコネクティビティ・テクノロジーとすぐに使えるソフトウェア・パッケージを搭載した柔軟性の高いツールキットです。コンポーネントの選択、ハードウェアの組立て、リアルタイム・オペレーティング・システムの展開、あるいは開発環境は一切不要です。スマートフォンでモバイル・アプリを使用してボードをプログラミングできます。

SensorTile.box PROはプログラム可能なワイヤレス・ボックス・キットで、リモート・データ収集および評価に基づいたIoTアプリケーションに使用できます。アプリケーションは、ウェアラブル機器、スマート・ホーム・デバイス、ヘルスケア機器、スマート輸送、スポーツ、フィットネス向けなど多岐にわたります。

SensorTile.box PROは、スマートフォン、タブレット、その他のIoTデバイスなど、Bluetooth® LEテクノロジーに対応したさまざまなデバイスに接続できます。また、USB Type-CでPCやその他のIoTデバイスに接続することも可能です。さらに、スタンドアロン・データ・ロギング用microSDカード・スロットも搭載しています。

SensorTile.box PROは、幅広いアプリケーションに使用できる各種センサを搭載しています。具体的には、加速度センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ、大気圧センサ、温度センサ、MEMSデジタル・マイクです。また、ST MEMSセンサ・アダプタ用のDIL24ソケットもあります。これらのセンサは個別に、または組み合わせて使用することで、IoT、ウェアラブル機器、スマート・ホーム・デバイスなど、さまざまな業界やユース・ケース向けのカスタム・アプリケーションを構築できます。

STEVAL-MKBOXPRO開発キットには、SensorTile.Box Pro(メイン・ボード)、プラスチック・ケース(M2.5ネジ付き)、480mAh 3.7V LiPoバッテリ、Qvar電極、ワイヤレス充電レシーバ回路、プログラム可能NFCタグ、microSDカード、プログラミング・ケーブル付きSTEVAL-MKIGIBV4 STLINKアダプタが付属しています。

SensorTile.box PROは、ヨーロッパ(CE、RED)、米国(FCC)、カナダ(IC)、英国(UKCA)の認証を取得しています。詳細については、ユーザマニュアルをダウンロードしてください。

技術特性:

製品寸法は40mm x 63mm x 24mmです。

SensorTile.box PROは、長寿命の充電式LiPoバッテリ(480mAh、3.7V)を内蔵しています。デバイスの消費電力を最適化して使用時以外は低消費電力モードに移行させることにより、バッテリ寿命を数週間まで延ばすことができます。

SensorTile.box PROは、専用のSTM32ファンクション・パックと共にSTM32マイクロコントローラ用の包括的な開発環境を提供するSTM32 ODEなどのさまざまな開発環境を使用して、C言語でプログラミングできます。また、STM32CubeMXの場合、X-CUBE-AI拡張パッケージを使用すればAIベースのアプリケーションをデバイス上で開発・展開できます。

STマイクロエレクトロニクスは、SensorTile.box PROに関する各種販促資料を提供しており、データ・ブリーフ(詳細な技術仕様と特徴)、ユーザ・マニュアル(デバイスの使用方法に関する説明)、アプリケーション・ノート(特定のアプリケーションやユース・ケースへのデバイスの使用方法)、ビデオなどを用意しています。

次のようなさまざまな形でサポートを得ることができます。ユーザ・マニュアル(UM3133)には、デバイスとその操作および機能に関する詳細情報のほか、技術仕様情報も記載されています。キットを素早く使い始めるのに役立つクイック・スタート・ガイドもあります。MEMSコミュニティに参加すれば、あらゆる最新情報、設計ヒント、知見が得られます。