AIを可能にするマルチゾーン対応ToF測距センサ

Time-of-Flight(ToF)測距センサのCHファミリのご紹介

正規化コンパクト・ヒストグラム(CNH)データ出力を特徴としており、高性能マルチゾーン対応ToF測距センサからのRAWデータを必要とするAIアプリケーションに対応できます。

cnh-test

CNHとは?

CNHとは?

各ゾーンで測定されたIR信号は、値域ごとのヒストグラムRAWデータとしてホストに送信されます。ユーザは、VL53L7CHとVL53L8CHの分解能を最大64ゾーン(8x8ゾーン)までプログラムし、ヒストグラムの分解能を最大128値域に変更し、値域幅を定義できます。ToF測距センサの標準処理データ(測距距離、信号レベル、反射率など)に加え、すべてのCNHデータを最高30Hzでホストに送信できます。

vl53l7ch-sensor

VL53L7CH

VL53L7CH

  • 最大8x8ゾーンのマルチゾーン測距
  • 非常に広い視野(FoV):60° x 60°(対角90°)
  • 測距性能:
    • 暗い条件下で最大350cmの測距
    • 周囲光下で最大65 cmの測距
  • ゾーンごとに複数の対象物の検出・測距が可能
  • VL53L5CXおよびVL53L7CXとのピン配置互換性

vl53l8ch-sensor

VL53L8CH

VL53L8CH

  • 最大8x8ゾーンのマルチゾーン測距
  • 広い視野(FoV):45° x 45°(対角65°)
  • 測距性能:
    • 暗い条件下で最大400cmの測距
    • 周囲光下で最大285cmの測距
  • ゾーンごとに複数の対象物の検出・測距が可能
  • 低消費電力
  • VL53L8CXとのピン配置互換性

共通の特徴

  • ゾーンごとに複数の対象物の検出・測距が可能
  • 対象物が移動したかどうかを示すモーション・インジケータ
  • 60cmを超えるカバー・ガラスのクロストーク耐性
  • 30Hzフレーム・レート対応

アプリケーション例

smart-robot

フロア・センシング

coffee-cup

カップ検出

gesture-recognition

ジェスチャ認識

people-counting

人数カウント

関連情報

woman-display

Time-of Flight(ToF)オンデマンド・ウェビナー

Time-of Flight(ToF)オンデマンド・ウェビナー

STのTime-of-Flight(ToF)測距技術「FlightSense」の驚くほど多様な可能性を紹介するオンデマンド・ウェビナーを開催いたします。 

  • 新たなToF測距センサ・ソリューションとアプリケーション
  • データ・スループットが10倍の新たなToF測距センサ

おすすめ情報