tsz18-op-amps

車載用TSZ181 & TSZ182高精度オペアンプ

ゼロドリフトの車載用TSZ18シリーズ・オペアンプは、高精度(25µV)、高ゲイン・バンド幅(3MHz)、そして最大175℃までの広範な温度範囲での動作が可能です。

TSZ181 & TSZ182のシングルおよびデュアル・オペアンプは、超低オフセット電圧を特徴としており、定格温度範囲で実質ゼロのドリフトを実現します。TSZ18シリーズは、3MHzのゲイン・バンド幅とレール・ツー・レール入出力を備え、速度/消費電力比の特性に優れており、5V動作時には1mAの消費と超低入力バイアス電流を実現します。そのため、本製品は高精度かつ高ゲイン・バンド幅を求められる車載向けセンサ・インタフェースなどに最適です。

10年供給保証  オペアンプ  車載用

  
主な特徴
 

  • AEC-Q100認定済み
  • 高精度と安定性:
    •  オフセット電圧(25℃):5V動作時に最大25µV
    • オフセット電圧(全温度範囲):5V動作時に最大44µV 
  • レール・ツー・レール入出力
  • 電源電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 低消費電力:5V動作時最大1mA
  • 3MHz のゲイン・バンド幅
  • スルー・レート:4.7V/μs

  
主なアプリケーション
 

高精度シグナル・コンディショニング

電流測定

センサ・シグナル・コンディショニング

  
製品を選択
 

 

温度範囲

 

  
関連情報
 

オペアンプにおける高精度について解説
 

エラーを発生させずに小さなアナログ信号をデジタル・ドメインに転送するために、その信号をどのように扱うかはアナログ信号において重要です。本ビデオでは、オペアンプとは何か、また高精度オペアンプを適切に選択して使用する手法について説明しています。


 

車載用標準アナログIC:高い信頼性と性能

本カタログは、成長し続ける自動車産業で求められる電圧制御、DC-DC変換、信号増幅、電流センシング、LED駆動、その他多くの小型アナログIC向けに、STの製品やソリューションの幅広い製品ポートフォリオをご紹介しています。


 

 


 

 


 

eDesignSuite:パワー・マネージメント・システムおよびサブシステム向けの高度な機能を備えた無償のオンライン設計ツール

設計支援ユーティリティとエンジニアリング・ツールの総合的で柔軟性の高いツールです。幅広いST製品を使用し、高効率なパワー・ソリューションを設計できるようにサポートします。


 

eDSim:アナログIC向けの高速で強力なシミュレーション・ソフトウェア

eDesignSuiteでアナログ回路のシミュレーションが可能です。eDSimツールを実行して、従来のアナログSPICEシミュレータと比べて10倍~50倍高速な電子シミュレーションを体験できます。また、STモデルを使用して回路図を作成可能で、SMPSやアナログICをSTのアプリケーション回路図リストからシミュレーションすることも可能です。


 

 


 

 


 

オペアンプ・クイック・リファレンス・ガイド

このリファレンス・ガイドでは、さまざまなアプリケーションでオペアンプに求められる主な事項と、設計に最適なオペアンプの選択方法についてご紹介します。また、STの最新オペアンプとその主な特徴についての情報も掲載しています。


 

オペアンプ & コンパレータ用トレーニング・キット

汎用オペアンプをベースとしたトレーニング・キットです。