PowerSSO-16パッケージの保護機能内蔵、低電圧動作スマート・スイッチ
ST独自のVIPower M0-9テクノロジーに基づく、この最先端車載用ハイサイド・スイッチは、3Vおよび5VのCMOS互換インタフェースを介して12Vの接地負荷を駆動するよう設計されています。負荷電流制限、電流制限による過負荷アクティブ管理、ラッチオフを設定可能な過熱シャットダウンなどの組込み保護機能に加え、これらのスマート・デバイスには、高度な診断のための専用の多機能多重アナログ出力ピンが用意されています。
VNQ9025AJおよびVNQ9080AJは対応する負荷が異なり、標準オン抵抗値はそれぞれ25mΩ、86mΩとなります。