車載用アプリケーション向けの電流センス・アナログ・フィードバック機能を搭載した4チャネル・ハイサイド・ドライバ

PowerSSO-16パッケージの保護機能内蔵、低電圧動作スマート・スイッチ

ST独自のVIPower M0-9テクノロジーに基づく、この最先端車載用ハイサイド・スイッチは、3Vおよび5VのCMOS互換インタフェースを介して12Vの接地負荷を駆動するよう設計されています。負荷電流制限、電流制限による過負荷アクティブ管理、ラッチオフを設定可能な過熱シャットダウンなどの組込み保護機能に加え、これらのスマート・デバイスには、高度な診断のための専用の多機能多重アナログ出力ピンが用意されています。

VNQ9025AJおよびVNQ9080AJは対応する負荷が異なり、標準オン抵抗値はそれぞれ25mΩ、86mΩとなります。

VNQ9025AJ 4チャネル・スマート・ハイサイド・ドライバ
25mΩ 標準オン抵抗(チャネルあたり)
 
VNQ9080AJ  4チャネル・スマート・ハイサイド・ドライバr
86mΩ 標準オン抵抗(チャネルあたり)
 

主な機能:

  • AEC-Q100認定済み
  • ディープ・コールド・クランキング・アプリケーションを対象とした低電圧動作(LV124、リビジョン2013に準拠)
  • きわめて低いスタンバイ電流
  • 高精度電流センス
  • 高度な保護機能:
    • 電圧降下時のシャットダウン
    • 過電圧クランプ
    • 負荷電流制限
    • 急峻な過渡熱の自己制限
    • 過熱時や過電流時に設定可能なラッチオフの専用フォルト・リセット・ピン
    • グランドおよびVCCの断線
    • セルフ・ターンオンでのバッテリ逆接保護(VNQ9025AJ)
    • 外部コンポーネントによるバッテリ逆接保護(VNQ9080AJ)
    • ESDプロテクション

 

アプリケーション例
 

 
ボディ制御モジュール(BCM)

 

 
ヒーティング・システム
 
パワー・ディストリビューション
 
ADAS


関連情報
 

 

TwisterSIM:VIPowerデバイス向けのダイナミック電熱シミュレータ
シミュレータ

複雑なエンジニアリング評価を可能にすることで設計サイクルを短縮できる独自の電熱シミュレータです。TwisterSIMには、ロード互換性に基づき数クリックで適切なHSDを見つけられるインタラクティブ・セレクタ、フォルト条件影響分析、動作診断分析、熱動的パフォーマンスなどの機能が備わっています。

EV-VNQ9025AJおよびEV-VNQ9080AJボード用
評価ボード

EV-VNQ9025AJおよびEV-VNQ9080AJ評価ボードを使用すれば、VNQ9025AJおよびVNQ9080AJ 4チャネル・ハイサイド・ドライバを既存のシステムに簡単に接続できます。ボードが実装済みであるため、開発者は外部コンポーネントの設計や接続に手間をかけることなく、負荷、電源、およびマイクロコントローラを直接接続できます。

 

先進的なパワー・テクノロジーを採用し、優れた拡張性と豊富な機能を備えた車載用のハイサイド・スイッチを発表
プレス・リリース

安全性、快適性、パワートレイン、ボディ・エレクトロニクス、インフォテイメント、運転支援システムなどの車載用アプリケーションを対象とするこれらのハイサイド・ドライバは、エンジン・スタータなど負荷の高いディープ・コールド・クランキング・アプリケーションに最適で、極寒の環境下でも信頼性の高い動作を保証します。

VIPower M0-9:最新世代の保護機能付きハイサイド・ドライバ
カタログ

STの最新世代の保護機能付きハイサイド・ドライバの主な特徴とメリットをご紹介します。STのカタログでは、ユーザのアプリケーションに最適なソリューションをお探しいただけます。