大容量メモリと先進的なタイマを備えたSPC58 N Line高性能車載用マイクロコントローラ

最も厳格な安全規格とリアルタイム性能がきわめて重要な車載アプリケーション向けに設計されています。

SPC58 N Lineマイクロコントローラは、最大3つのコアで(追加の2つのコアをロックステップでペアにすることで冗長性を実現)優れた性能を提供するだけでなく、6MBの内蔵Flashメモリ、個別SAR(逐次比較型)、およびシグマ・デルタA/Dコンバータにより、高速かつ高精度、高分解能センシングを保証します。内蔵のインテリジェント汎用タイマ・モジュール(GTM)によってリアルタイム制御ループを実現し、先進的なエンジン・マネージメントおよびトランスミッション・アプリケーションをサポートします。

 
 
 

SPC58 N Lineの主な特徴

10年間の長期供給保証

 

  • AEC-Q100認定済み
  • 総合的な新世代ASIL D安全コンセプト
  • 内蔵のハードウェア・セキュリティ・モジュール(HSM)
  • インテリジェント汎用タイマ・モジュール(GTM344)
     

アプリケーション例

  • それぞれ200MHzの3つのコア(追加の2つのコアをロックステップでペアにすることで冗長性を実現)
  • 6MBのFlashメモリ
  • 12bit A/Dコンバータ、16bit Σ-Δ A/Dコンバータ
     
高度運転支援システム(ADAS)

 
 
ブレーキ・システム
電動パワー・ステアリング(EPS)
ハイブリッド(HEV)と電気自動車(EV)のモータ・ドライブ
アクティブ・サスペンション

関連情報

高度な試作開発を実現できるSPC58 N Lineのプレミアム・ボード
ボード

先進的な開発ができるよう設計されたプレミアム・ボードでは、SPC5 32bit車載用マイクロコントローラのあらゆる特徴や機能を活用できます。マルチレイヤ・アプローチにより、すべてのパッケージ構成をテスト可能です。プレミアム・ボードには、SPC5ファミリの各製品で使用できる専用のドータ / アダプタ・ボードが含まれています。

SPC58XXMB
SPC58ファミリのマイクロコントローラ向けのマザーボードです。内容物:ユニバーサル電源、文書CD
 

 

SPC58XXADPT176S
eLQFP176パッケージに収納されたSPC58 E / N / Gライン向けのソケット付きミニ・モジュールです。
 
 

SPC58XXADPT292S
BGA292パッケージに収納されたSPC58 C、E、G、およびNライン向けのソケット付きミニ・モジュールです。
 
 
 

SPC5-STUDIOオープンソース式統合開発環境(IDE)
ソフトウェア

SPC5-STUDIOは、32bitのSPC5 Power Architectureマイクロコントローラ向けの組込みアプリケーションを構築して導入するためのEclipseプラグイン開発環境で、非常に直感的でカスタマイズ可能なフレームワークを提供します。
ソフトウェア開発ツール、デバイス設定ツール、およびサンプル・コードを内蔵したSPC5-STUDIOは、プロジェクト開発を高速化する総合ソリューションです。

SPC5とStellar車載用マイクロコントローラ向けのStellarLINKインサーキット・デバッガ / プログラマ
デバッガ / プログラマ

StellarLINKは、StellarマイクロコントローラであるSR5およびSR6、従来のSPC5マイクロコントローラのファミリ全体に対応した、車載用マイクロコントローラ向けのコスト効率の高いUSB-JTAGデバッガ / プログラマ・ドングルです。

 
 

SPC5xマイクロコントローラのデバッグおよびプログラミング用のUSB / JTAGアダプタ
ハードウェア開発ツール

ターゲット・モニタを備えた対象のハードウェア・システムへのハイスピード通信パスを備え、ソース・ファイル管理、プロジェクト構築、強力なHLLデバッガなどの幅広いツールを提供。SPC5-STUDIOとともに使用できる、無期限、全機能搭載、かつコードサイズ制限付き(256KB)のライセンス。

車載用SPC5マイクロコントローラ:安全性と性能
カタログ

きわめて重要な車載アプリケーションでのリアルタイム制御に適したSTの高性能マイクロコントローラをご紹介します。