スマート・チャージャ向けの「ST-ONEシリーズ」高集積デジタル電源コントローラ
新しいアクティブ・クランプ・フライバック・トポロジ設計に合わせて最適化された、高集積のデジタル電源コントローラです。高出力で、他のトポロジよりも高い効率を実現します。
ST-ONEデジタル電源コントローラは、Arm® Cortex®-M0+コアをベースとするプログラム可能なオフライン電源コントローラに、高電圧スタートアップ回路、共振 / 擬似共振コントローラ、およびUSB Power Delivery(USB PD)回路を統合し、1つのパッケージとして提供する製品です。
高効率と無負荷の低消費電力の両方を実現する新しいZVSアクティブ・クランプ・フライバック制御技術を使用し、高電力密度のチャージャやアダプタを実現できるように先進的な設計になっています。
本デバイスには、オプションのPPSや電子マーキングされたケーブル・マネージメントといった、USB PD用の通信プロトコルおよび電力変換を扱うファームウェアがあらかじめ組み込まれています。
主な機能
- 同期整流機能およびUSB PD 3.1 PPSインタフェースに対応したZVSアクティブ・クランプ・フライバック・コントローラ
- デジタル電源制御とUSBプロトコル向け64KB Flashメモリに対応した32bit ARM® Cortex®-M0+マイクロコントローラ内蔵
- プログラム可能な2次側のマイクロコントローラは、同期整流器とZVSアクティブ・クランプ・フライバックの両方を1次側で制御し、幅広い条件下で電源効率を向上させることが可能
- 高いスイッチング周波数とMasterGaNなどのパワー・ステージに対応しているため、プレナー・トランスなどの磁気部品を小型化可能
- 入力電圧検知機能とブラウンイン / アウト機能を内蔵した800V高電圧スタートアップ
- IEC 62368-1に準拠し、強化されたガルバニック絶縁デュアル通信チャネル:
- 4kV pkトランジェント耐圧
- 9.6kV pk、1分間のHIPOTタイプ試験
- 6.4kV pk、1秒間のHIPOT製造試験
- IEC 62368-1に準拠したスタンバイ電力低減用のアクティブ入力フィルタ・コンデンサ放電機能
- 24V耐圧高集積USB PD PHYと内蔵ロード・スイッチ・ドライバ
アプリケーション例
スマートフォン、タブレット、ノートPCおよびその他のモバイル機器向けのUSB PDチャージャと最大100Wのアダプタ
関連情報
65Wマルチポート(USB Type-C®および-A)Power Deliveryリファレンス設計のEVLONEMPは、プログラム可能な電源もサポート
ST-ONEMP高集積コントローラとMASTERGAN4パワー・ステージをベースとした、マルチポート・スマート・チャージャ向けの柔軟でコスト効率の高いボードにより、高効率および非常に高い電力密度を実現します。
65W USB Type-C Power Deliveryリファレンス設計のEVLONE65Wは、プログラム可能な電源制御をサポート
ST-ONE高集積コントローラとMASTERGAN4パワー・ステージをベースとし、単一のUSB Type-C®ポートを備えた小型でコスト効率の高いボードにより、高効率および非常に高い電力密度を実現します。
アクティブ・クランプ・フライバック(ACF)トポロジを備えた65W USB Type-C PDアダプタ・リファレンス設計
スイッチング損失と導通損失を抑えることで効率を向上できる小型ソリューションです。高度なMasterGaN2システム・イン・パッケージにより、逆回復損失がなくなります。
ST-ONEHPおよびMASTERGAN1をベースとした140W USB PD 3.1 EPR認証リファレンス設計
The EVLONE140Wは、USB PD 3.1 EPR規格による認証を受けた初めてのリファレンス設計の1つです。幅広い入力電圧をサポートしており、5Aで28Vまでの4つのSPR出力、1つのEPR出力、および1つのAVS出力を提供できます。
ST-ONEHP + MASTERGAN1:世界初のUSB認証140W EPRチャージャ
MWC 2023の2分間のビデオでは、ST-ONEMP高集積コントローラとMASTERGAN1システム・イン・パッケージをベースとした強力な小型のUSB PDユニバーサル・チャージャについて紹介しています。ゲート・ドライバと2つのエンハンスメント・モードGaNトランジスタが、ハーフブリッジ構成に組み込まれています。
ガルバニック絶縁、USB PDプロトコル処理、および1次側と2次側の制御機能が搭載された、最大65Wの小型かつ高効率なUSB Power Delivery(USB PD)コンバータを作成する方法をご紹介します。本ウェビナーでは以下の内容をご紹介します。
- 最大65WのAC/DC USB PDコンバータで高電力密度を実現する方法
- 高電圧コンバータにおけるGaNおよびガルバニック絶縁のメリット
- 高電圧コンバータの部品数を最小限に抑える方法
- ソフト・スイッチング、低スタンバイ、およびマルチモード運転で効率を最適化する方法