マルチポート・スマート・チャージャ向けの高集積型デジタル電源コントローラ
ST-ONEMPは、同期整流機能に対応したAC-DCコンバータ用のプログラム可能なコントローラ、USB Power Delivery(USB PD)PHY、およびArm® Cortex® M0+コアを単一のパッケージに組み込んだ、世界初のデジタル・コントローラです。1次USB Power Deliveryインタフェースと2次出力によって、高電圧密度チャージャおよびアダプタ内のZVS非相補型アクティブ・クランプ・フライバック・コンバータを制御するように設計されています。
本デバイスは、1次側の高電圧起動回路を備えたアクティブ・クランプ・フライバック・コントローラと、2次側の電力変換とUSB Power Delivery通信を制御するために必要なペリフェラルを備えたマイクロコントローラから構成されています。1次側と2次側は、内蔵のガルバニック絶縁デュアル通信チャネルを介して接続されます。新しい非相補型電源制御技術と独自のパワー・モードによって、全体的な高効率と無負荷時の低消費電力を達成することができます。
本デバイスには、オプションのPPSと電子マーキングされたケーブル・マネージメントを含め、電力変換およびUSB Power Delivery通信用のファームウェアがプリロードされています。電力共有ピン入力を介して出力電源とUSB PDポート上で使用可能なPDOを変更し、2次出力と電源を共有することができます。
ユーザは、専用メモリ領域に格納されているデフォルトのデバイス設定を変更するか、このメモリ領域を最終アプリケーション要件に合わせて調整することができます。
主な機能
- 同期整流機能およびUSB PD 3.1 PPSインタフェースに対応したZVS非相補型アクティブ・クランプ・フライバック・コントローラ
- デジタル電源制御およびUSBプロトコル向けの64KB Flashメモリに対応した32bit Arm® Cortex®-M0+マイクロコントローラを内蔵
- ファームウェアのプログラム可能な2次側のマイクロコントローラは、同期整流器とZVSアクティブ・クランプ・フライバックの両方を1次側で制御し、幅広い条件下で電源効率を向上させることが可能
- MasterGaNパワー・モジュールと一緒に使用すると、高いスイッチング周波数によって、プレナー・トランスなどの磁気部品のサイズを大幅に縮小させることが可能
- IEC 62368-1に準拠し、強化されたガルバニック絶縁デュアル通信チャネル:
- 4kV pkトランジェント耐圧
- 9.6kV pk、1分間のHIPOTタイプ試験
- 6.4kV pk、1秒間のHIPOT製造試験
- 入力電圧検知機能とブラウンイン / アウト機能を内蔵した800V高電圧スタートアップ
- IEC 62368-1に準拠したスタンバイ電力低減用のアクティブ入力フィルタ・コンデンサ放電機能
- 24V耐圧高集積USB PD PHYと内蔵ロード・スイッチ・ドライバ
アプリケーション例
スマートフォン、タブレット、ノートPCおよびその他のモバイル機器向けのUSB PDチャージャと最大100Wのアダプタ
関連情報
ST-ONEMPおよびMASTERGAN4をベースとする、高電圧密度の65Wマルチポート(USB Type-C®とUSB Type-A)Power Deliveryボード
ST @ MWC:強力な最小のUSB PDユニバーサル・チャージャ(ST-ONEHPデジタル・コントローラとMASTERGAN1)
ガルバニック絶縁、USB PDプロトコル処理、および1次側と2次側の制御が搭載された最大65Wの小型で高効率なUSB Power Delivery(PD)コンバータを作成する方法をご紹介します。