ST25R3916B

ST25R3916B:新しいNFCリーダライタICが決済、コンスーマ、産業用アプリケーションの設計を迅速化

ST25R3916B-AQWT

ST25R3916Bは、高性能のNFCユニバーサル・デバイスであり、NFCイニシエータ、NFCターゲット、NFCリーダライタ、NFCカード・エミュレーションの各モードに対応しています。

コンタクトレス決済、デバイス・ペアリング、ワイヤレス充電、ブランド保護やその他の産業およびコンスーマ向けのアプリケーションで使用できます。

本NFCリーダライタICは、EMVCo® 3.1aのアナログおよびデジタル仕様に完全準拠し、POS端末アプリケーション向けに最適化されています。過酷な条件下(ノイズの多いLCDディスプレイの周辺にアンテナが配置される場合など)であっても、EMVCo®認証を短期間で取得できます。

主な機能

  • 動作モード
    • リーダライタ
    • カード・エミュレーション
    • アクティブおよびパッシブP2P
  • 主な機能
    • 磁界強度を一定の制限内に維持するダイナミック出力調整(DPO)
    • オーバーシュートやアンダーシュートを低減し、EMVCo®およびNFCフォーラム仕様に沿った認証の取得を容易化するアクティブ波形補正(AWS)
    • ノイズの多い環境での受信を可能にするノイズ抑制レシーバ(NSR)
    • 可変容量コンデンサを介した自動アンテナ・チューニング(AAT)
    • EMVCo® 3.1aに準拠したEMD(電磁障害)対策を統合

アプリケーション例

POS決済端末 POS決済端末
ワイヤレス充電 ワイヤレス充電
ブランド保護 ブランド保護

関連情報

ST25RベースのNFCリーダライタICの特徴と機能をすばやく評価することができます。

steval-25r3916b
x nucleo nfc08a1

X-NUCLEO-NFC08A1の最先端のNFCカード・リーダ拡張ボードを使用すれば、将来を見据えた設計により、NFCのパワーを最大限引き出すことができます。

st25r3916b emvco

ST25R3916B-EMVCOキットは、決済端末のコンタクトレス部分に対応するリファレンス設計で、EMVCo®レベル1スタック用のサンプル・コードを含みます。

eDesignSuite NFC RFID

eDesignSuiteは、設計支援ユーティリティとエンジニアリング・ツールを含む包括的で柔軟性の高いスイートです。

  • NFCインダクタンス:
    • 形状と基板特性の入力
    • アンテナ・インピーダンスの取得
  • NFCチューニング回路:
    • アンテナ・パラメータと整合目標を入力
    • 整合回路のトポロジを選択
    • ツールが希望の設計目標のコンポーネント値を返す

 

ビデオ:ST@MWC2022 – EMVCo® 3.1a決済端末用ST25R3916B NFCリーダライタIC
 
 

高度な機能と汎用的な設計を備えたST25R3916Bは、高速で信頼性の高いNFCテクノロジーが必要な決済システムにとって、最適なソリューションであると言えます。既存の決済端末のアップグレード、または新しい決済端末のゼロからの構築のいずれを検討されている場合でも、ST25R3916Bは、安全で効率的なトランザクションを確保するための理想的な製品です。

nfc rfidコンタクトレス・リーダ・ウェビナー
  • 最先端のNFC / RFID
  • どのアプリケーションにどのNFC / RFIDリーダが適しているか
  • 広範な品揃えのST NFC / RFIDリーダライタIC
  • Q&Aセッション
  • NFCリーダライタIC内部の技術的特徴
  • 開発サポート・ツール
  • 主要機能をお見せするNFC / RFIDリーダライタICのデモ
  • Q&Aセッション