Bluetooth® Low Energy SIG仕様5.2に準拠した、柔軟性の高い超低消費電力の無線
STM32WB15は、デュアルコア、マルチプロトコル、ワイヤレスの超低消費電力マイクロコントローラです。
ワイヤレスSTM32WBポートフォリオの製品であるSTM32WB15マイクロコントローラは、コスト効率の高いIoTや産業用のBluetooth LE 5.2アプリケーションに適しています。
STM32WB15は、小型のデュアルコア・マイコンで、320KBのFlashメモリやタッチ・センシングなどのいくつかのペリフェラルを搭載しています。最大37個のGPIOを備えたUQFN48およびWLCSP49パッケージで提供されます。
設計の柔軟性を向上させるSTM32WBマイクロコントローラは、ハイエンド・デバイスからコスト重視の製品に至るまで、広範囲なアプリケーションに対応できます。STM32WBマイコンの価格は、大量購入で$0.85からとなっています。
アプリケーション例
「STM32WB15」を使用したテストおよび試作開発
オンデマンド・ウェビナー:新しいSTM32WBマイコンにより、ワイヤレス産業用デバイスでBluetooth LE 5.2を実現
STM32WB15マイコンは、2.4GHzワイヤレス & マルチプロトコルSTM32WBxシリーズの最新製品で、低消費電力の内蔵Bluetooth LEアプリケーション向けに設計されています。
ウェビナーの概要
- STM32WBシリーズの価値提案について
- STM32WB15マイコンのデュアルコア・アーキテクチャがお客様の設計で実現できること
- STM32WB15マイコンの機能とメリットについて
- 開発エコシステムとワイヤレス・スタックによって設計フェーズをどのように高速化できるか
- Android対応STM32 Bluetooth LEツールボックスを使用したファームウェアの高速Over-The-Air(OTA)アップグレードのセットアップおよび実行方法
- STM32 Power ShieldおよびSTM32CubeMonitorPwrを使用し、消費電力をリアルタイムでモニタリングする方法
オンデマンド・ウェビナー:STM32WBマイコン上でのBluetooth MeshおよびZigbee Meshネットワーク
STM32WBマイコンを使用して、Bluetooth MeshとZigbee Mesh、またはいずれかのMeshソリューションを開発する方法についてご紹介します。
ウェビナーの概要
- STのBluetooth LE製品のご紹介
- STM32WBの主な価値提案
- STM32WBのセキュリティ機能
- STM32WBモジュールとディスカバリ・ボードの詳細
- STM32WB、STM32CubeMX、STM32CubeMonitorRF、STM32CubeIDE、STM32CubeProgrammerに対応したSTM32Cube開発エコシステム
- STM32WBのオンライン・ビデオ・デモ、リンク、および学習コンテンツの掲載場所
- STM32WB上でのBluetooth Meshネットワーク
- STM32WBディスカバリ・キットでのBluetooth Meshのデモ
- STM32WB上でのZigbee Meshネットワーク
- STM32WB Nucleoボード上でのZigbee Meshデモ