USB Type-C™ Power Delivery(PD)アプリケーション用に設計された柔軟性の高いDC-DCステップダウン・スイッチング・レギュレータ
プログラム可能な同期降圧レギュレータSTPD01は、最大出力60W(20V、3A)のUSB PD 3.0仕様で必要な電圧を提供します。
多数の保護機能を内蔵した、この柔軟性の高いデバイスは、さまざまな出力電圧制限レベルおよび電流制限レベルを動的に設定でき、プログラム可能なウォッチドッグを内蔵しているため高い堅牢性と安全性を実現しています。
主な機能
- 入力電圧範囲: 6.0V~26.4V
- 内部パワーMOS同期整流
- 内部補正
- I2Cバス制御
- 出力電圧設定:3V~20V、最小20mV刻み
- 組み込み放電機能
- オプションのクロック・ディザリングを備えた2つのプログラム可能なスイッチング周波数
アプリケーション例
関連情報
プログラム可能な降圧レギュレータSTPD01をベースとする本ボードには、専用のファームウェア・スタックがサポートするエントリレベルのSTM32G07マイクロコントローラが内蔵されており、USB Type-Cおよび電源共有機能を搭載したPDデュアル・ポート・ソース・アダプタを実装できます。
すぐに使用可能なソフトウェア・パッケージには、USB Type-C™ Power Deliveryデュアル・ポート・アダプタ・キット(STEVAL-2STPD01)の機能をデモンストレーションするために設計されたアプリケーション、ソース・コード、およびライブラリが含まれています。