高効率でシンプルな高電力密度設計に適したソリューション
産業用およびエネルギー・ストレージ・アプリケーション向けSTPOWER 1700V対応SiC MOSFET
ワイド・バンドギャップ材料の先進的かつ革新的な特性により、きわめて低い単位面積あたりのオン抵抗と、温度にほぼ依存しない、優れたスイッチング性能を実現します。
SiC材料の優れた熱特性と、独自のHiP247パッケージでの筐体により、熱容量を大幅に向上させつつ、業界標準のレイアウトを使用した設計が可能になります。
こうした特徴から、高効率かつ高電力密度のアプリケーションに最適です。
SCT20N170
SCT1000N170
アプリケーション例
SCT20N170 / SCT1000N170でテストおよび試作開発する方法
SCT20N170およびSCT1000N170の機能や特徴を確認することができる開発キットを提供しています。
STDES-VIENNARECT
このリファレンス設計は、力率補正に低コストのミックスド・シグナル制御を使って、15kW、3位相Vienna整流器用のソリューション一式を提供します。
ST-MOSFET-FINDER
ユーザ・フレンドリなモバイル・アプリで、www.st.com上のオンライン製品ポートフォリオ内を検索する代わりに、ポータブル・デバイスを使用してスムーズでシンプルなナビゲーションを実現します。パラメータ検索エンジンにより、アプリケーションに最適な製品をすばやく見つけることができます。このアプリはGoogle Play、App Store、およびWandoujiaで入手できます。
SiC - 持続可能な未来のためのエネルギー処理
STPOWER SiCはあらゆる種類のエネルギー処理に適用可能
電気自動車(EV)開発エコシステム
より高性能でコスト・パフォーマンスに優れたバッテリ技術によって走行距離が向上していることに加えて、政府の奨励策や規制も含めた環境への意識向上により、自動車の電動化が急速に進んでいます。最新の予測によると、世界の電気自動車の販売台数は、2017年に110万台を記録し、2025年には1100万台まで増加すると見込まれています(出典:bnef.com)。
産業用アプリケーションにおけるSiCの活用について
オンデマンド・ウェビナー
ウェビナーの目的
- 産業用アプリケーションに使用可能なSiCデバイス開発ツールの紹介
- 設計者が技術的な課題を克服し、製品を最適化するソリューションを提供
- 意思決定者がSiCパワー・デバイスの利点を理解できるように具体的なデータを提示
- 意思決定プロセスを強化し、最適な結果を得るための詳細情報と専門知識を提供
- STの2世代目SiCパワー・デバイスと、対応する広範な電圧および本質的な最適化について紹介