650V MDmesh DM6 STPOWER MOSFET

EV充電ステーション用に最適化されたTO247-4パッケージで提供される650V / 75AパワーMOSFET

stw75n65dm6-4

STW75N65DM6-4: この高電圧Nチャネル・パワーMOSFETは非常に要求の厳しい高効率ブリッジ・トポロジおよびZVS位相シフト・コンバータの市場で利用可能な、非常に効果的なスイッチング動作を提供します。

DM6シリーズは、MDmesh™ファストリカバリ・ダイオード・シリーズの従来世代と比べ、非常に小さいリカバリ電荷(Qrr)、リカバリ時間(trr)、単位面積当たりのRDS(on)の大幅な改善を実現しています。また、非常に要求の厳しい高効率ブリッジ・トポロジおよびZVS位相シフト・コンバータの市場で利用可能な、非常に効果的なスイッチング動作を兼ね備えています。

STW75N65DM6-4の主な特徴

  • ファストリカバリ・ボディ・ダイオード
  • 従来製品に比べて、単位面積当たりのRDS(on)が低減
  • 低ゲート電荷、低入力キャパシタンスおよび抵抗
  • 100%アバランシェ試験済み
  • きわめて堅牢なdv/dt特性
  • ツェナー・ダイオードによる保護
  • ソース・ピンのドライブ機能による優れたスイッチング性能

アプリケーション例

switching applications スイッチング・アプリケーション

関連情報

power management guide

パワー / エネルギー・マネージメントICの幅広い製品ポートフォリオや、これらの製品が設計にどう役立つかを紹介します。

mosfet finder

使いやすい製品セレクタにより、パラメータ検索エンジンを使用して、スムーズでシンプルなナビゲーション操作を実現し、ご使用のアプリケーションに適したMOSFETを迅速にお探しいただけます。Google Play、App Store、Wandoujiaから入手可能です。

an5427 mdmesh dm6 the last st superjunction technology with fast recovery diode stmicroelectronics

設計のためにファストリカバリ・ダイオードでMDmesh DM6 スーパー・ジャンクション・テクノロジーを最大限活用する方法を紹介します。

an4407

ディスクリート・パワーMOSFETで追加のドライバ・ソース・ピンを使用するメリットを紹介します。