IH調理器アプリケーション向けSTPOWER IGBT 1350V IH2シリーズ

16kHz~60kHzの幅広いスイッチング周波数範囲でシングルスイッチ擬似共振コンバータの効率を最大化

STGWA25IH135DF2およびSTGWA35IH135DF2は、高度なトレンチ・ゲート・フィールドストップ(TGFS)テクノロジーをベースとして、高いブレークダウン電圧特性と低VCE(sat)、低い熱抵抗、および175℃に拡張された最大接合部温度を特徴としています。これにより、信頼性と堅牢性を向上させるだけでなく、あらゆる動作条件下で適切なマージンを確保しています。

さらに、低電圧降下ダイオードと最適化されたターンオフ電力により、このシリーズは16kHz~60kHzの幅広いスイッチング周波数範囲でシングルスイッチ擬似共振コンバータの効率を最大化するのに最適です。新しいIGBTは、25Aと35Aのバージョンが用意されており、TO-247ロング・リード・パッケージで提供されます。
 

STGWA25IH135DF2 トレンチ・ゲート・フィールドストップ・テクノロジーをベースに、
25A、1350V ソフトスイッチンIH2シリーズIGBT
TO-247ロング・リード・パッケージで提供
 

STGWA35IH135DF2 トレンチ・ゲート・フィールドストップ・テクノロジーをベースに、
35A、1350VソフトスイッチングIH2シリーズIGBT
TO-247ロング・リード・パッケージで提供



主な機能:

  • ソフト転流向けに設計
  • 最大動作温度:TJ = 175℃
  • VCE(sat) = 1.7V(標準)
  • 最小限のテール電流

     

主なアプリケーション

  • ばらつきが小さいパラメータ分布
  • 低い熱抵抗
  • 電圧降下がきわめて低いソフト・リカバリ・ダイオードをパッケージに実装
  • 正の温度係数を持つVCE(sat)
     
 
インバータ電子レンジ


 
 
IH調理器

1350 V IGBT IH2シリーズに関するニュース発表

STは、ブレークダウン電圧を1350Vに増強した、最高動作温度が175℃の新クラスのIGBTをリリースしました。定格の向上により、あらゆる動作条件下で、より優れた設計マージン、堅牢な性能、高度な信頼性を確保できます。


関連情報

 




IH調理器向けのより高い電圧範囲
製品カタログ

誘導加熱アプリケーションに特化して設計された1350V IH2シリーズは、トレンチ・ゲート・フィールドストップIGBTテクノロジーをベースとしており、より高いブレークダウン電圧、低VCE(sat) 、および低い熱抵抗を提供します。 

パワー・マネージメント・ガイド
パンフレット

30年以上に渡りSTのストラテジの中核をなしてきた技術革新のために、STは現在、パワー・マネージメントやエネルギー・マネージメント向けの広範囲な最先端製品を提供できています。

 







タブレットおよびスマートフォン向けのSTPOWER IGBT Finderモバイル・アプリ
Finderアプリ

30年以上に渡りSTのストラテジの中核をなしてきた技術革新のために、STは現在、パワー・マネージメントやエネルギー・マネージメント向けの広範囲な最先端製品を提供できています。