VL53L1X Time-of-Flight センサ
STのFlightSense™ ToF技術に基づいた長距離測距センサ
STのFlightSense™技術に基づいた最新のToF(Time-of-Flight)長距離測距センサが提供する最先端の性能を体感してください。 この革新的な小型ToFセンサは、最大4メートルまでの距離を正確に測定し、高度なユーザ向けの低電力自律モード、または物体検出や測距などの機能を提供します。 VL53L1Xは従来のIRセンサとは異なり、STの最新世代のToF技術を使用しています。この技術により、目標物の色や反射率に影響されずに絶対距離を測定できます。
長距離測距センサ用拡張ボード
STM32 Nucleoボード・ファミリおよびArduino UNO R3コネクタ・レイアウトと互換性があります。
詳細はこちら
お客様の機器への統合を容易にする拡張用子基板
PCB上のVL53L1Xモジュールに対応した領域にはミシン目が入れてあり、そこからミニPCBを折り取って、フライング・リードにより2.8V電源のアプリケーションで使用できます。
ToF(Time-of-Flight)センサの3つの成功事例
VL53L1XはSTの最も測定距離の長いToF測距センサであり、最大4メートル(約13フィート)までの測定が可能です。
ブログを読む
その他のリソース
市場最速の小型ToFセンサ初心者向けの動画です。
長距離測距、高精度、低消費電力について詳しく説明しています。
関連アプリケーションのダウンロードからコンパイル、デバッグまでステップ毎に説明しています。
STのFlightSense™技術に基づいた最新のToF(Time-of-Flight)長距離測距センサが提供する最先端の性能を体感してください。
新しいVL53L1X長距離測距ToF(Time-of-Flight)センサのすべてを解説しています。
近接/測距センサは、物理的接触なしで物体の存在を検出したり、物体までの距離を測定したりするために使われます。
検索履歴
ブックマーク
Please log in to show your saved searches.
Sorry! Your browser is out-of-date
This browser is out of date and not supported by st.com. As a result, you may be unable to access certain features. Consider that modern browsers:
So why not taking the opportunity to update your browser and see this site correctly?