TSB7シリーズ

36V高精度オペアンプ

高信頼性の車載および産業アプリケーション向け36V、レール・ツー・レール入出力オペアンプ

STの6MHz(TSB711TSB712)および22MHz(TSB7191TSB7192)ゲイン帯域幅積オペアンプは、レール・ツー・レール入出力を備えたシングル・チャネル品とデュアル・チャネル品が入手可能で、+2.7V~+36Vの単一電源のほか、±1.35V~±18Vの両電源での動作が保証されています。広範な帯域幅のほか、高スルー・レート、低ノイズ、レール・ツー・レール、高精度といった特徴を兼ね備えたこれらのオペアンプは、フィルタ、電源、モータ制御、アクチュエータ駆動、ホール・センサ、抵抗トランスデューサなどの幅広い用途で使用可能です。 

製品

tsb711

TSB711

シングルチャネル、高精度、6MHz、レール・ツー・レール入出力、36Vオペアンプ

tsb712

TSB712

デュアルチャネル、高精度、6MHz、レール・ツー・レール入出力、36Vオペアンプ

tsb7191

TSB7191

シングルチャネル、高精度、22MHz、レール・ツー・レール入出力、36Vオペアンプ

tsb7192

TSB7192

デュアルチャネル、高精度、22MHz、レール・ツー・レール入出力、36Vオペアンプ

主な機能

  • レール・ツー・レール出力
  • 低入力オフセット電圧:最大300µV
  • 電源電圧範囲:2.7V~36V
  • ゲイン帯域幅積:6MHz(ユニティ・ゲインで安定動作)、22MHz(非補償)
  • スルー・レート:3V/µs( ユニティ・ゲインで安定動作)または12V/µs(非補償)
  • 低ノイズ:12nV/√Hz
  • 幅広い動作温度範囲:-40℃~+125℃

アプリケーション例

current sensing

電流センシング

data acquisition

データ収集

motor control

モータ制御

strain gauge

ひずみゲージ

関連情報

edsim-op-amps

eDSim:アナログIC向けの高速で強力なシミュレーション・ソフトウェア

eDSim:アナログIC向けの高速で強力なシミュレーション・ソフトウェア

回路図や部品を選びながらアナログ回路を設計し、設計した回路を用いて電気シミュレーションを実行することで、迅速かつ正確なシミュレーションと信頼性の高い設計の検証を行うことが可能な設計支援ツールです。

op-amps-quick-reference-guide

オペアンプ・クイック・リファレンス・ガイド

オペアンプ・クイック・リファレンス・ガイド

以下の内容を含むクイック・リファレンス・ガイドをご活用頂けます。

  • 各アプリケーションに最適なオペアンプの選択方法
  • オペアンプの主な用途とパラメータ
  • STのオペアンプ・アプリケーションを利用したオペアンプの選び方
  • STのオペアンプの命名規則や用語

automotive-standard-analog-brochure

オペアンプ & コンパレータ用トレーニング・キット

オペアンプ & コンパレータ用トレーニング・キット

低周波数オペアンプをベースにしたアプリケーションと標準的なオペアンプをベースにした回路図を使用し、初期動作確認や教育用ハンズオンに最適なトレーニング・キットです。

edesign-suite

eDesignSuite:パワー・マネージメント・システムおよびサブシステム向けに充実した機能を提供する無償のオンライン設計ツールです。

eDesignSuite:パワー・マネージメント・システムおよびサブシステム向けに充実した機能を提供する無償のオンライン設計ツールです。

設計支援ユーティリティとエンジニアリング・ツールの総合的で柔軟性の高いツールです。幅広いST製品を使用し、高効率なパワー・ソリューションを設計できるようにサポートします。

おすすめ情報