VND9008AJ, VND9012AJ, VND9025AJ VIPower M0-9 dual-channel high-side driver for automotive applications

高度な保護機能を備えたインテリジェント・パワー・スイッチが厳しい車載要件に対応

これらの車載用のデュアルチャネル・ハイサイド・ドライバは、最先端の制御機能を内蔵し、すべての負荷タイプと電力定格に対応した新しい保護メカニズムを備えています。

車載用アプリケーション向けのデュアルチャネル・ハイサイド・ドライバは、4V~28Vの広い入力電圧範囲に対応しているため、さまざまな電源に適しています。

高度な保護機能が組み込まれたこれらのVIPowerスイッチは、オープン負荷や短絡状態などの負荷状態に関する情報を提供する診断出力ピンも備えています。

小型のPowerSSO-16パッケージで提供され、優れた熱性能を有するVND9008AJVND9012AJおよびVND9025AJは、異なる負荷に対応しており、チャネルあたりの標準オン抵抗値はそれぞれ9.4mΩ、12mΩ、25mΩになります。

VND9008AJ デュアルチャネル・ハイサイド・ドライバ
9.4mΩ標準オン抵抗(チャネルあたり)
 
VND9012AJ デュアルチャネル・ハイサイド・ドライバ
12標準オン抵抗(チャネルあたり)
 
VND9025AJ デュアルチャネル・ハイサイド・ドライバ
25標準オン抵抗(チャネルあたり)
 

主な機能

  • AEC-Q100認定済み
  • それぞれ4.6A、4.75A、2.5Aの電流に対応したデュアルチャネル・ハイサイド負荷制御 
  • さまざまな電源に適した4V~28Vの広い入力電圧範囲

 

アプリケーション例

  • 過熱保護、過電流保護、低電圧ロックアウトなどの高度な保護機能
  • 診断出力ピンが、オープン負荷や短絡状態などの負荷状態に関する情報を提供
  • 小型のPowerSSO-16パッケージが、優れた熱性能と高電力密度を実現
パワー・ディストリビューション



ヒーティング・システム
ボディ制御モジュール(BCM)
 
 

ADAS
 


関連情報

EV-VND9008AJ、EV-VND9012AJ、EV-VND9025AJボード
評価ボード

EV-VND9008AJ、EV-VND9012AJ、およびEV-VND9025AJ評価ボードを使えば、VND9008AJ、VND9012AJ、およびVND9025AJデュアルチャネル・ハイサイド・ドライバを既存のシステムに簡単に接続できます。

ボードが実装済みであるため、開発者は外部コンポーネントの設計や接続に手間をかけることなく、負荷、電源、およびマイクロコントローラを直接接続できます。

TwisterSIM:VIPowerデバイス向けのダイナミック電熱シミュレータ
シミュレータ

複雑なエンジニアリング評価を可能にすることで設計サイクルを短縮できる独自の電熱シミュレータです。TwisterSIMには、ロード互換性に基づき数クリックで適切なHSDを見つけられるインタラクティブ・セレクタ、フォルト条件影響分析、動作診断分析、熱動的パフォーマンスなどの機能が備わっています。

 
 

先進的なパワー・テクノロジーを採用し、優れた拡張性と豊富な機能を備えた車載用のハイサイド・スイッチを発表
プレスリリース

STマイクロエレクトロニクスは、シングル、デュアル、および4チャネルの車載用ハイサイド・ドライバをリリースしました。一般的なPowerSSO-16パッケージ・スタイルで提供されます。回路設計のスケーリングを簡素化するピン割当てを備えており、ドライバ・チャネルを追加できます。

VIPower M0-9:最新世代の保護機能付きハイサイド・ドライバ
カタログ

STの最新世代の保護機能付きハイサイド・ドライバの主な特徴とメリットをご紹介します。STのカタログでは、ユーザのアプリケーションに最適なソリューションをお探しいただけます。