車両が変化し続ける中で、STのVIPowerインテリジェント・ハイサイド・スイッチは、スマート・ドライビングを考えるうえでの新たなアプローチを提供します。本製品は、高度な車載用電子機器の開発において重要な役割を果たします。
VIPower M0-9標準ハイサイド・ドライバの主な特徴:
- 過酷な車載環境やASIL-Bを対象とするアプリケーションでの使用に最適
- 保護機能を内蔵
- ヒューズの置換えや、従来の照明(LED / Xenon / ハロゲン・ランプ / 電球)とさまざまな負荷を駆動するための最善のアプローチであり、各種ECUアクチュエータにとって最適なソリューション
- ワンパッケージでさまざまな負荷に対応できるスケーラブルなシリーズ – PowerSSO-16パッケージ(4mΩ~80mΩ:シングル、デュアル、および4チャネル・デバイス)
- 評価およびシミュレーション環境ツールを使用可能
主な特徴とメリット
- 完全なピン配置互換性とソフトウェア互換性
- 高度な保護機能
- モジュールおよびワイヤ・ハーネスの軽量化
- 高電流密度