製品概要
-
特徴
- セーフティ・マニュアル
- IEC 61508の安全度水準に準拠するための要件(使用条件)および使用例の詳細
- SIL2の機能安全は1つのSTM32マイコン、SIL3の機能安全は1oo2アーキテクチャに準じて2つのSTM32マイコンにより実装可能
- STM32F0 / STM32F1 / STM32F3 / STM32F4 / STM32F7 / STM32G0 / STM32G4 / STM32H7 / STM32L0 / STM32L4 / STM32L4+シリーズに対応
- FMEA(故障モード影響解析)
- マイコンの故障モードおよびその影響を軽減する対策(定性分析)の詳細
- STM32F0 / STM32F1 / STM32F3 / STM32F4 / STM32F7 / STM32G0 / STM32G4 / STM32H7 / STM32L0 / STM32L4 / STM32L4+シリーズに対応
- FMEDA(故障モード影響診断解析)スナップショット
- マイコンおよび基本機能ごとに詳細に算出された故障率をレポートする静的スナップショット
- STM32F0 / STM32F1 / STM32F3 / STM32F4 / STM32F7 / STM32G0 / STM32G4 / STM32H7 / STM32L0 / STM32L4 / STM32L4+シリーズに対応
- X-CUBE-STLソフトウェア・セルフテスト・ライブラリ
- STM32のセーフティ・クリティカルなコア・コンポーネント(CPU + SRAM + Flashメモリ)におけるハードウェアのランダム故障を検出するソフトウェア・ベースの診断スイート
- IEC61508 SC3(SIL3)開発プロセスに準拠
- ST独自の故障注入テストにより診断範囲を確認済み
- さまざまなアプリケーションに幅広く対応
- コンパイラに依存しないオブジェクト・コードとして提供
- TÜV Rheinland社による認証済み
- X-CUBE-STLユーザ・ガイド: APIの詳細や性能など、STL機能に関連するドキュメント
- X-CUBE-STLセーフティ・マニュアル: 安全アプリケーションでX-CUBE-STLを使用するエンド・ユーザ向けのマニュアル
- STM32F0 / STM32F1 / STM32F3 / STM32F4 / STM32F7 / STM32G0 / STM32G4 / STM32H7 / STM32L0 / STM32L4 / STM32L4+シリーズに対応
- セーフティ・マニュアル
ソフトウェア入手
製品型番 | 概要 | 最新バージョン | サプライヤ | ECCN (EU) | ECCN (US) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|
FMEA | Functional safety package for STM32 microcontrollers in systems implementing safety functions up to IEC 61508 safety integrity level SIL2/SIL3 | ST | NEC | 3D991 | サイトに移動 サイトに移動 | |
X-CUBE-STL-F0 | Functional safety package for STM32 microcontrollers in systems implementing safety functions up to IEC 61508 safety integrity level SIL2/SIL3 | ST | NEC | 3D991 | サイトに移動 サイトに移動 | |
FMEDA | Functional safety package for STM32 microcontrollers in systems implementing safety functions up to IEC 61508 safety integrity level SIL2/SIL3 | ST | NEC | 3D991 | サイトに移動 サイトに移動 |