CATEGORIES

パワー・マネージメント

デュアルチャネルEヒューズ

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

STのデュアルチャネルEヒューズでは、2つの電子ヒューズが単一のプラスチック・パッケージに内蔵されています。一方は5Vレール向けに、もう一方は12Vレール向けにプリセットされています。

これらのデバイスは、出荷時調整済みの正確な過電圧クランプと過電流保護機能を備えているため、設計作業を最小限に抑えます。また、Eヒューズの通常の保護性能を犠牲にすることなく、ほんの数個の外付け部品のみで使用できます。

 

アプリケーション

STのデュアルチャネルEヒューズは、コンスーマ向けや企業向けのデータ・ストレージおよびコンピューティング・ソリューションにおいて、小型化、正確性、信頼性のニーズを満たすよう設計されています。一般的な最終アプリケーションとして、ハード・ディスク・ドライブ(HDD)、データ・ストレージ・アレイ、コンピュータなどが挙げられます。

データ・ストレージ

ハード・ディスク・ドライブ
NAS / SAN

 

 

一般的なアプリケーション図

STのデュアルチャネルEヒューズは、アプリケーションの部品数やボード寸法を削減することで、設計を簡素化し、コストを最適化します。

 

製品タイプ

一部の製品は、正確なアナログ電流モニタ信号を備えており、各チャネルの負荷電流に関する連続的なリアルタイムの情報を提供します。STEF512SRXデバイスでは、ハード・ディスクやソリッド・ステート・ドライブといった負荷側の持続エネルギーを持つシステムで必要とされる5VのEヒューズ・チャネル向けの逆流防止機能を使用できます。

 

メリット

  • 障害に対する素早いインテリジェントな反応
  • メンテナンスの削減
  • ホットプラグ / ホットスワップ機能
  • 柔軟性の高いアプリケーション設計