CATEGORIES

リニア電流レギュレータ

リニア電流レギュレータは、さまざまな入力電圧の電源から高精度の定電流を供給します。

低電圧アプリケーション(5V、12V、または24Vの供給など)におけるディスクリート部品によるLEDドライブ・ソリューションの置き換えとして最適です。優れた精度、集積化、および信頼性を提供します。

外部抵抗を使用して、出力電流を最大2A(精度±10%)に設定します。PWM調光用の専用ピンを使用することができます。また、オープンドレイン・ピン出力が負荷分離状態に関する情報を提供します。