STDRIVE®ゲート・ドライバは、ディスクリートのパワーMOSFETやIGBT、あらゆるスイッチング電源におけるマイクロコントローラやDSP、FPGAなどのデジタル・コントローラまたはアナログ・コントローラに必要なコンパニオン・チップです。産業、コンスーマ、コンピュータ、および車載用アプリケーションの精確かつ効率的な電源駆動に必要となる電圧および電流レベルを生成します。
STは、低電圧または高電圧(最大1500 V)アプリケーション向けの定格を持つシングルからハーフブリッジ、マルチチャネル・ドライバを含む幅広い製品ラインアップを提供しています。また、安全性および機能性要件を満たすガルバニック絶縁ゲート・ドライバICや、ハイサイド / ローサイド・ドライバとMOSFETによる出力段を集積したシステム・イン・パッケージ(SiP)ソリューションも提供し、高集積化と開発コストの削減に貢献しています。
STDRIVE®は、さまざまなスイッチング電源に適合するよう設計されています。また、豊富な評価用ハードウェア / ソフトウェア、および開発期間の短縮に貢献する技術資料が用意されています。
GaN(窒化ガリウム)は、従来のシリコンMOSFETを大きく上回る高速、高効率、高電力密度を実現する革新的な新材料です。STの先進的なMasterGaNシステム・イン・パッケージ(SiP)は、GaNトランジスタおよびゲート・ドライバを1パッケージに集積し、ゲート・ドライバのレイアウト最適化による高効率化や、電力密度の向上、および寄生効果の最小化による高いスイッチング周波数を実現します。
MasterGaN1、MasterGaN2、MasterGaN3、MasterGaN4、MasterGaN5といったSTのMasterGaNプラットフォームは、幅広いアプリケーション要件に柔軟に対応することができます。
GaNドライバは、エンハンスメント型GaN FETまたはNチャネル・パワーMOSFET向けのハーフブリッジ・ゲート・ドライバです。
注目ビデオ
推奨コンテンツ
MasterGaN rides the new wave of GaN Power
Revolutionizing power engineering and pushing performance beyond ordinary silicon-based solutions with ST’s MasterGaN, industry's first integrated solution with Silicon driver and two GaN power transistors in one package.
Advanced galvanic isolated gate drivers for SIC MOSFETs and IGBTs
The STGAP3S series, featuring fast desaturation protection and a flexible Miller-clamp function, targets industrial and energy applications.
With high CMTI, this gate driver meets the latest requirements in terms of current capability and protection functions.
The STGAP3S series includes different options with 10 A and 6 A current capabilities, each available with dedicated UVLO variants for SiC MOSFETs and IGBTs.