CATEGORIES

RF DMOSトランジスタ

STは、50V~100Vで動作し、高い信頼性(100万パワー・サイクル)を持つRF DMOS(二重拡散金属酸化物半導体)トランジスタの幅広い製品ポートフォリオを提供しています。1MHz~250MHzのアプリケーションを対象とし、高いピーク電力(最大1.2kW)と堅牢性(インピーダンスが無限大時にVSWR = 1)を備えています。

プロセス・レイアウトの最適化により優れたRF性能を実現しており、以下のアプリケーションに最適です。

  • RFプラズマ・ジェネレータ
  • レーザ・ドライバ
  • 誘導加熱および解凍装置
  • MRI(磁気共鳴映像法)
  • 高周波トランシーバ
  • FM放送

STのRF DMOSトランジスタは、熱抵抗を25%抑える革新的なSTAC®エア・キャビティ・パッケージや、耐湿性をもち、コスト効率に優れたゲル充填パッケージで提供されます。

また、設計の迅速な市場投入を支援するために、幅広い評価ボードのほか各種ソフトウェア・シミュレータや解析ツールも提供しています。