エンターテインメント NanoEdge AI Studio 状況認識 加速度センサ

卓球の試合における「レット」の検出

加速度センサによるネット振動の分類。

卓球の試合における「レット」の検出 卓球の試合における「レット」の検出
卓球の試合における「レット」の検出 卓球の試合における「レット」の検出
エンターテインメント NanoEdge AI Studio 状況認識 加速度センサ
ボールがネットに当たった? 公式審判員のいない卓球の試合のために、機械学習を使用してボールが台またはネットに当たったことを検出できるスマート・センサを開発しました。 このアプリケーションは、NanoEdge AI Studioを使用して他のユース・ケースに容易に転用可能です。

アプローチ

  • ネットの振動挙動を収集するための加速度計の使用
  • クラスのコレクションを定義する(データの3つのクラス:レット、ショック・テーブル、ノーマル・セット)
  • これらのデータをログに記録し、NEAI Studioツールにインポートし、対応するライブラリを生成する。
  • STEVAL-PROTEUS1ボードでライブラリをテストする。

センサ

加速度センサ:ISM330DHCX

データ

3クラスのデータレット、テーブルチョコ、ノーマルプレー
長さデータ64 * 3軸
データレート416 Hz; レンジ: 2g

結果

2クラス(レット 正常プレー):
精度:100%、使用RAM:0.8KB、使用Flashメモリ:0.2KB
3クラス:
精度:95%、使用RAM:0.8KB、使用Flashメモリ:0.5KB
緑の点は、判定が目視検査に合格するかどうかを正しく予測できることを意味します。
赤い点は予測が誤りであったことを意味します。

モデル作成ツール

NanoEdge AI Studio

モデル作成ツール

対応製品

STM32

対応製品

リソース

モデル作成ツール NanoEdge AI Studio

要件に合った最適なAIモデルを簡単に見つけられるようユーザをステップ・バイ・ステップでガイドし、組込みプロジェクトにAIを追加できる無償のAuto MLソフトウェアです。

モデル作成ツール NanoEdge AI Studio

対応製品 STM32

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

対応製品 STM32

おすすめ情報:

エンターテインメント | ウェアラブル機器

ウェアラブル機器によるヨガポーズ認識

センサによる姿勢認識と分類

エンターテインメント | ウェアラブル機器

ウェアラブル機器によるジム・アクティビティ認識

センサによるアクティビティ認識と分類

エンターテインメント

NanoEdge AI Studioを使用したArduino上でのじゃんけんの実行

ToF測距センサを使用したArduino上でのジェスチャ分類