Wearables,Entertainment STM32Cube.AI 行動認識 加速度センサ

人の行動認識

3軸加速度センサを使用して人の5種類の行動を容易に識別します。

人の行動認識
GitHubにアクセス
Wearables,Entertainment STM32Cube.AI 行動認識 加速度センサ
GitHubにアクセス
人の行動認識(HAR)は、センサ・データに基づいて人の特定の行動または動作を識別する時系列分類タスクです。 行動は、歩行、起立、着座などの屋内で行う活動のほか、自転車の運転やサイクリングなどの屋外活動も可能です。 このデモは、Bluetooth Low Energyを介して接続するスマートフォン・アプリが付属する小型ボード「Sensor Tile」上で動作します。

アプローチ

- 3軸加速度計データを活用
- 5つのクラス:静止、歩行、ランニング、自転車、運転
- 前/後処理:重力フィルタリング、基準回転、時間フィルタリング
メイン・モデルはST独自の畳込みニューラル・ネットワーク・モデルですが、ファンクション・パックFP-AI-SENSING1およびFP-AI-MONITOR1では別のCNNモデルやSVCモデルなどのモデルもいくつか提案されています。

センサ

画像:3軸加速度センサ(リファレンス・デバイス:LSM6DSM

データ

データフォーマット
3D-accelerometer acquired @ 26Hz
5アクティビティ/1アクティビティ185分
センサーは様々な場所(バックパック、手首、手など)に保持。

結果

モデルST独自の畳込みニューラル・ネットワーク
入力サイズ24 x 3
メモリフットプリント:
ウエイト用12 KB フラッシュ
アクティベーション用 1.8 KB RAM
STM32L476 (Low Power) @ 80 MHzでの性能
使用例:1 classification/sec
前処理/後処理:0.02 MHz
NN 処理:0.35 MHz
消費電力 (1.8 V)
- システム:~ システム:~580 uA (最適化 BLE を使用)
-STM32:~510 uA

コード最適化ツール

STM32Cube.AI

コード最適化ツール

対応製品

STM32L4シリーズ

対応製品

リソース

コード最適化ツール STM32Cube.AI

無償のSTM32Cube拡張パッケージX-CUBE-AIにより、ニューラル・ネットワークや機械学習モデルといった学習済みAIアルゴリズムを、STM32に最適化されたCコードへ自動変換できます。

コード最適化ツール STM32Cube.AI

対応製品 STM32L4シリーズ

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

対応製品 STM32L4シリーズ

おすすめ情報:

エンターテインメント | ウェアラブル機器

ウェアラブル機器によるヨガポーズ認識

センサによる姿勢認識と分類

エンターテインメント | ウェアラブル機器

ウェアラブル機器によるジム・アクティビティ認識

センサによるアクティビティ認識と分類

エンターテインメント

NanoEdge AI Studioを使用したArduino上でのじゃんけんの実行

ToF測距センサを使用したArduino上でのジェスチャ分類