一般的に重量とサイズが重要視されるノートPCには、さまざまな性能レベルやサイズの製品があります。スマートフォン市場の成長に伴い、タッチスクリーンやさまざまなセンサなど、スマートフォンと同様の機能セットを搭載し、同じように使用できるノートPCの開発が進んでいます。また、標準的なノートPCをタブレットとして使用できる2 in 1タイプの製品もあります。 続きを読む

Interactive Block Diagram
Block Diagram
Sub-system:
パラメトリック検索ツールを使用し、製品を比較します
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
高性能 / 長寿命バッテリを実現するST製品
STは、システムのパワー・マネージメント・ソリューションや、さまざまなマイクロコントローラ、トラステッド・コンピューティング・ソリューション、低消費電力センサ、プロテクション・デバイス、アナログICおよびミックスド・シグナルICなどを提供し、高性能かつ長いバッテリ駆動時間を備えたノートPCの設計に貢献します。