製品概要
概要
The X-NUCLEO-53L4A3 is an expansion board for any STM32 Nucleo board equipped with the Arduino R3 connectors. It provides a complete evaluation kit that allows you to learn, evaluate, and develop applications using the VL53L4ED Time-of-Flight high-accuracy proximity sensor with extended temperature capability.
The expansion board is delivered with a cover glass holder in which you can fit three different spacers of 0.25, 0.5, and 1 mm height below the cover glass to simulate various air gaps. A small oval cover glass fitting the sensor is included.
Several ST expansion boards can be stacked through the Arduino connectors, which allow, for example, the development of VL53L4ED applications with Bluetooth or Wi-Fi interfaces.
The evaluation boards shall be tested exclusively under normal temperature conditions. The board is not rated for high temperature operation.
-
特徴
- VL53L4ED Time-of-Flight high accuracy proximity sensor with extended temperature capability
- Accurate absolute ranging distance, independent of the reflectance of the target
- Effective sensor temperature range from -40 to 105°C
- 0.25, 0.5, and 1 mm spacers to simulate air gaps
- Two different cover glasses to protect the sensor from dust
- Compatible with STM32 Nucleo development boards
- Equipped with Arduino® UNO R3 connectors
- Full system software supplied, including code examples and graphical user interface
- RoHS, CE, UKCA, and China RoHS compliant
おすすめ製品
推奨コンテンツ
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
MCSDK Board Description (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 20 Dec 2023 | 20 Dec 2023 |
BOM (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 20 Dec 2023 | 20 Dec 2023 |
Schematic Pack (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 20 Dec 2023 | 20 Dec 2023 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-NUCLEO-53L4A3 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | |
X-NUCLEO-53L4A3
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-NUCLEO-53L4A3 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
X-NUCLEO-53L4A3 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。