製品概要
概要
The X-NUCLEO-IHM07M1 is a three-phase brushless DC motor driver expansion board based on the L6230 for STM32 Nucleo. It provides an affordable and easy-to-use solution for driving three-phase brushless DC motor in your STM32 Nucleo project.
The X-NUCLEO-IHM07M1 is compatible with the ST Morpho connector and supports the addition of other boards which can be stacked with onto a single STM32 Nucleo board.
The user can also mount the Arduino UNO R3 connector. The driver used on this expansion board is the L6230, a DMOS fully integrated driver for three-phase brushless DC motors assembled in a PowerSO-36 package (L6230PD), with overcurrent and thermal protection.
The L6230 driver is optimized for six-step and FOC algorithms thanks to independent current sensing.
-
特徴
- 3-phase driver for BLDC/PMSM motors
- Nominal operating voltage range from 8 V to 48 VDC
- 2.8 A output peak current (1.4 ARMS)
- Operating frequency up to 100 kHz
- Non dissipative overcurrent detection and protection
- Cross-conduction protection
- Thermal measuring and overheating protection
- Compatible with STM32 Nucleo boards
- Fully compatible with STM32 Motor Control SDK
- Equipped with ST morpho connectors
- Three-shunt and single-shunt configurable jumpers for motor current sensing
- Hall/Encoder motor sensor connector and circuit
- Debug connector for DAC, GPIOs, etc.
- Potentiometer available for speed regulation
- User LED
- RoHS compliant
おすすめ製品
注目ビデオ
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
MCSDK Board Description (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 |
BOM (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 |
Schematic Pack (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-NUCLEO-IHM07M1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
X-NUCLEO-IHM07M1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-NUCLEO-IHM07M1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
X-NUCLEO-IHM07M1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。