製品概要
概要
The X-NUCLEO-IPS02A1 provides an affordable and easy-to-use solution for driving grounded loads (i.e. heating elements, solenoid driver, LED driver, light bulb driver, pumps relay replacement, and fans) in STM32 Nucleo projects.
This expansion board is compatible with the Arduino UNO R3 connector and supports the addition of other STM32 expansion boards with a single STM32 Nucleo board. The user can also mount the ST morpho connector.
The X-NUCLEO-IPS02A1 expansion board is based on the VPS2535H a double channel High Side Driver through a 3 V and 5 V CMOS-compatible interface and with multisense analog feedback and protections
The device VPS2535H integrates advanced protective functions such as the load current limitation protects the device in overload conditions. The device latches off in case of overload or thermal shutdown.
-
特徴
- Operating Voltage range from 8 V to 36 V
- Current limitation: 42 A
- RON (per Ch): 35 mΩ @ 25 C
- Stand-By Current: 2 μA
- Temperature range: -40°C ÷ 150°C
- Power ok and Output LEDs
- Multisense Analog feedback
- Fully protected device
- Compatible with Arduino™ UNO R3 connector
- Compatible with STM32 Nucleo boards
- RoHS compliant
おすすめ製品
注目ビデオ
ARM mbed Integrated Development Environment using STM32 Nucleo platform
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 29 Jul 2016 | 29 Jul 2016 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 29 Jul 2016 | 29 Jul 2016 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 29 Jul 2016 | 29 Jul 2016 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|
X-NUCLEO-IPS02A1 | NRND | Not compliant | |
X-NUCLEO-IPS02A1
Package:
Not compliantMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-NUCLEO-IPS02A1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
X-NUCLEO-IPS02A1 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。