製品概要
概要
The X-NUCLEO-LED61A1 is an expansion board designed to provide a sample application for the compact LED driver based on LED6001. The expansion board is equipped with a single-channel, constant-current LED driver for boost or SEPIC topologies.The X-NUCLEO interfaces with the STM32 microcontroller. It is compatible with the Arduino™ UNO R3 connector.
The brightness of the LED string connected to its output can be controlled through a PWM signal (0 % - 100 % dimming) or a control voltage (analog dimming). Open/Short LED fault, feedback disconnection, LED overcurrent and output-to-ground short-circuit (SEPIC only) faults are detected and managed through the LED driver.
The expansion board is designed to provide examples for applications involving several LEDs arranged is a single string (e.g., indoor and architectural LED lighting, off-grid street lighting, emergency LED lighting, white goods, gaming, etc.).
-
特徴
- Single channel LED Driver, 350 mA constant current
- PWM and analog brightness control with the STM32 Nucleo board
- Selectable boost or SEPIC converter topology
- Up to 92% efficiency (boost converter)
- Open LED, feedback disconnection, LED overcurrent and output-to-ground short-circuit (SEPIC only) fault detection and management
- Onboard photo-transistor for ambient light switch function (analog dimming)
- Wide DC input voltage range: 8 V – 24 V
- Compatible with Arduino™ UNO R3 connectors
- Compatible with STM32 Nucleo boards
- RoHS compliant
おすすめ製品
注目ビデオ
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|
X-NUCLEO-LED61A1 | 量産中 | Ecopack2 | |
X-NUCLEO-LED61A1
Package:
Ecopack2Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-NUCLEO-LED61A1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
X-NUCLEO-LED61A1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。