製品概要
概要
The X-NUCLEO-OUT06A1 industrial digital output expansion board for STM32 Nucleo provides a powerful and flexible environment for the evaluation of the driving and diagnostic capabilities of the IPS1025H-32 single high-side smart power solid state relay, in a digital output module connected to 5.7 A industrial loads.
The X-NUCLEO-OUT06A1 interfaces with the microcontroller on the STM32 Nucleo via 5 kV optocouplers driven by GPIO pins and Arduino UNO R3 connectors.
The expansion board can be connected to either a NUCLEO-F401RE or NUCLEO-G431RB development board.
It is also possible to evaluate a system composed by up to four stacked X-NUCLEO-OUT06A1 expansion boards.
As an example, a system with four X-NUCLEO-OUT06A1 expansion boards allows you to evaluate a quad channel digital output module.
-
特徴
- Based on IPS1025H-32 single high-side switch, which features:
- Operating range up to 60 V
- Low power dissipation (RON(MAX) = 25 mΩ)
- Fast decay for inductive loads
- Smart driving of capacitive load
- Under-voltage lock-out
- Overload and over-temperature protection
- PSSO24 package
- Application board operating range: 8 to 33 V/0 to 5.7 A
- Extended voltage operating range (J3 open) up to 60 V
- Green LED for output on/off status
- Red LEDs for diagnostics (overload and overheating)
- 5 kV galvanic isolation
- Supply rail reverse polarity protection
- EMC compliance with IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-8
- Compatible with STM32 Nucleo development boards
- Equipped with Arduino UNO R3 connectors
- CE certified:
- EN 55032:2015 + A1:2020
- EN 55035:2017 + A11:2020
- RoHS and China RoHS compliant
- Based on IPS1025H-32 single high-side switch, which features:
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 28 Mar 2022 | 28 Mar 2022 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 28 Mar 2022 | 28 Mar 2022 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 28 Mar 2022 | 28 Mar 2022 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|
X-NUCLEO-OUT06A1 | 量産中 | Ecopack2 | |
X-NUCLEO-OUT06A1
Package:
Ecopack2Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-NUCLEO-OUT06A1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
X-NUCLEO-OUT06A1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。