製品概要
概要
The X-NUCLEO-OUT19A1 industrial digital output expansion board for STM32Nucleo provides a powerful and flexible environment for the evaluation of the driving and diagnostic capabilities of the IPS8160HQ-1 octal high-side smart power solid state relay, in a digital output module connected to 1 A industrial loads.
The X-NUCLEO-OUT19A1 interfaces with the microcontroller on the STM32 Nucleo via 5 kV optocouplers driven by GPIO pins and Arduino R3 connectors.
The expansion board can be connected to either a NUCLEO-F401RE or a NUCLEO-G431RB development board.
It is also possible to evaluate a system composed of a X-NUCLEO-OUT19A1 stacked on other expansion boards.
-
特徴
- Based on the IPS8160HQ-1 octal high-side switch, which features:
Operating range 10.5 to 36 V Low power dissipation (R Fast decay for inductive loads Under-voltage lock-out Overload and over-temperature protections Loss of ground protection QFN48L 8x6 mm package - Application board voltage operating range: 15 to 33 V
- Extended voltage operating range (J9 open) up to 36 V
- Operating current: up to 1 A per channel
- Green LEDs for outputs on/off status (J12 and J13 close 1-2, 3-4, 5-6, 7-8)
- Red LED for common overheating diagnostic (SW2 close 2-3)
- 5 kV galvanic isolation
- Supply rail reverse polarity protection
- Compatible with STM32 Nucleo development boards
- Equipped with Arduino UNO R3 connectors
- RoHS and China RoHS compliant
- Based on the IPS8160HQ-1 octal high-side switch, which features:
おすすめ製品
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
MCSDK Board Description (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 13 Jan 2023 | 13 Jan 2023 |
BOM (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 13 Jan 2023 | 13 Jan 2023 |
Schematic Pack (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 13 Jan 2023 | 13 Jan 2023 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-NUCLEO-OUT19A1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | |
X-NUCLEO-OUT19A1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-NUCLEO-OUT19A1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
X-NUCLEO-OUT19A1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。