製品概要
概要
The X-NUCLEO-PGEEZ1 expansion board is designed for the M95P32 series SPI page EEPROM for data reading and writing.
This expansion board allows developers to evaluate the new memory page EEPROM through a single/dual/quad SPI interface.
It acts as an external storage device that can be used to store data, such as manufacturing traceability, calibration, user settings, error flags, data logs, and monitoring data to build more flexible and accurate applications.
The X-NUCLEO-PGEEZ1 expansion board can be plugged on top of an STM32 Nucleo-144 (via ZIO connectors) or STM32 Nucleo-64 (via Arduino® UNO R3 connectors).
-
特徴
- Up to 32-Mbits SPI bus embedded page EEPROM
- 50 MHz read single output
- 80 MHz fast read single/dual/quad output with one dummy byte
- Page program with buffer load
- Ultra-low power consumption
- Free comprehensive development firmware library and sample implementation available when the X-NUCLEO-PGEEZ1 expansion board is plugged on top of a NUCLEO-F401RE, NUCLEO-L053R8, NUCLEO-G474RE, or NUCLEO-H743ZI development board
- Developer can choose and solder an EEPROM to be tested using the evaluation software provided
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 21 Nov 2022 | 21 Nov 2022 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 Nov 2022 | 21 Nov 2022 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 Nov 2022 | 21 Nov 2022 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|
X-NUCLEO-PGEEZ1 | 量産中 | Ecopack2 | |
X-NUCLEO-PGEEZ1
Package:
Ecopack2Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-NUCLEO-PGEEZ1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
X-NUCLEO-PGEEZ1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。