EV-VN9D30Q100F

量産中
Design Win

EV-VN9D30Q100F Evaluation Board

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

The EV-VN9D30Q100F board provides an easy way to connect ST VIPower M0-9SPI technology into existing system.

  • 特徴

    • Simple single IC application board dedicated to VN9D30Q100F
    • Provides electrical connectivity and thermal heat-sinking for easy prototyping
    • General device features
      • Extreme low voltage operation for deep cold cranking applications (compliant with LV124, revision 2013)
      • 24-bit ST-SPI for full diagnostic and digital current sense feedback
      • Integrated 10 bit ADC for digital current sense
      • Integrated PWM engine with independent phase shift and frequency generation (for each channel)
      • Programmable Bulb/LED mode for all channels
      • Advanced limp home functions for robust fail-safe system
      • Very low standby current
      • Optimized electromagnetic emissions
      • Very low electromagnetic susceptibility
      • Control through direct inputs and / or SPI
      • Compliant with European directive 2002/95/EC
    • Diagnostic functions
      • Digital proportional load current sense
      • Synchronous diagnostic of over load and short to GND, output shorted to VCC and OFF-state open-load
      • Programmable case overtemperature warning
    • Protections
      • Two levels load current limitation
      • Self limiting of fast thermal transients
      • Undervoltage shutdown
      • Overvoltage clamp
      • Latch-off or programmable time limited auto restart (power limitation and overtemperature shutdown)
      • Load dump protected
      • Protection against loss of ground

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
EV-VN9D30Q100F
量産中
Not compliant -

EV-VN9D30Q100F

Package:

Not compliant

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

RoHS Compliance Grade

Not compliant

WEEE Compliant

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
EV-VN9D30Q100F
Available at distributors

販売代理店在庫 EV-VN9D30Q100F

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

EV-VN9D30Q100F 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

EV-VN9D30Q100F

サプライヤ:

ST

コア製品:

VN9D30Q100F

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。