EVLMG4-500WIBCK

量産中
Design Win

MASTERGAN4、HVLED002およびVIPER06XSを搭載した、調光機能付きの高電力出力LED照明アプリケーション用インバース・バック制御の評価ボード

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

ここでは、EVLMG4-500WIBCK評価ボードについて説明します。このボードは、GaNベースの同期整流インバース・バック・トポロジを用いて、調光機能付きLEDドライバです。一般的なスイッチング素子とダイオードは、ドーターボードに搭載されたMASTERGAN4に置き換えられており、小型で拡張性が高いアプリケーションを実現します。HVLED002コントローラは、主にT1とMASTERGAN4で構成されるインバース・バックを制御します。

HVLED002用の電源は、制御ICのViPer06XSによって生成されます。これにより、Vddピンで必要な入力電圧がバックコンバータから供給され、外部電源が不要になります。

この回路は1Aを生成するように設定されていますが、MASTERGAN4を搭載したドーターボード上のシャント抵抗の組合せを変更することにより、さまざまな出力電流を選択できるようになります。

このボードは、400Vの入力電圧および150V~350Vの出力電圧範囲で動作します。

ボードには調光回路が搭載されています。調光回路はアナログ回路とPWM回路の2つの回路で構成されます。0%~100%の出力電流の制御を可能にします。

過電圧と短絡回路保護があります。

  • 特徴

    • 入力電圧:Vin = 400VDC、Vdim = 10VDC
    • 出力電圧範囲:150V~350V
    • 出力電流:0.7A~1A~1.3A(シャント抵抗で選択可能)
    • 高精度出力電流(出力電流の変化は5%未満)
    • 高効率:最大で99.4% @Iout = 1A Vout = 350V
    • ヒートシンク不要
    • 調光:0%~100%
    • PCB寸法:48.7mm x 65.1mm x 37mm
      • マザーボード:48.7mm x 65.1mm
      • ドーターボード:30mm x 40mm
    • RoHS準拠

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
EVLMG4-500WIBCK
量産中
CARD インダストリアル Ecopack1 -

EVLMG4-500WIBCK

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
Board production status
EVLMG4-500WIBCK
Available at distributors

販売代理店在庫 EVLMG4-500WIBCK

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

EVLMG4-500WIBCK 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

EVLMG4-500WIBCK

サプライヤ:

ST

コア製品:

MASTERGAN4, HVLED002, VIPER06XS

Board production status:

Stock available

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。