製品概要
概要
EVLONE65Wは、プログラマブル電源(PPS)に対応した高電力密度のUSB Power Delivery(USB PD)評価ボードです。この設計では、幅広い入力電圧に対応し、5つの固定PDO(Power Data Object)と2つのAPDO(PPS mode)をサポートしています。
このボードは、ST-ONEをベースとし、同期整流機能に対応したAC-DCコンバータ用のプログラム可能なコントローラ、USB Power Delivery(USB PD)PHY、およびArm® Cortex® M0+コアを単一のパッケージに組み込んだ、世界初のデジタル・コントローラです。
このシステムは、ZVSアクティブ・クランプ・フライバック・コンバータを制御し、USB PDインタフェースに対応した高電力密度充電器およびアダプタを開発することができるように設計されています。一次側にはアクティブ・クランプ・フライバック・コントローラと高電圧スタートアップ、二次側にはマイクロコントローラに加え、電圧変換とUSB PD通信を制御するために必要なあらゆる機能が搭載されています。一次側と二次側は、内蔵のガルバニック絶縁デュアル通信チャネルを介して接続されます。
MasterGaNなどのパワー・ステージとの組み合わせによる優れたスイッチング動作は、きわめて高い効率を実現しながら、磁気部品を小型化することができます。
-
特徴
- ユニバーサル入力主電源範囲:90VAC~265VAC(周波数: 47Hz~63Hz)
- 最大出力:65W
- 寸法:58mm x 32mm x 20 mm(L x W x H)
- 出力密度:30W/立方インチ
- 効率:>93%(最大負荷時)
- 定電流出力:3.75A(最大)
- 出力電圧範囲:3.3VDC~21VDC
- PD出力:
5つの固定PDO:5V@3.75A、9V@3.75A、12V@3.75A、15V@3.75A、20V@3.25A 2つのAPDO(PPS):3.3V~16V@3.75A、3.3V~21V@3.25A - PPSモード:20mVステップ(CV) / 50mAステップ(CC)
- 認証取得済みのUSB Power Delivery 3.1.1.2ブリック電源
- フィードバック・ループ:定電流および定電圧
- 保護:ブラウン・アウト、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、低電圧保護
おすすめ製品
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVLONE65W | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack1 | - | |
EVLONE65W
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLONE65W | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
EVLONE65W 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。