レベル・トランスレータ

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

STのデュアルサプライ・ レベル・トランスレータは、1.8V、3.3V、および5Vの 混合電圧システムを持つ双方向レベル・トランスレーションに最適なソリューションです。 レベル・トランスレータ・ファミリは1bit~16bit構成で、常に速度と信号の完全性を維持しながら1.2V~5.5Vの複数電圧のチップセットとシステムI/Oの間をインタフェースします。STの製品ポートフォリオは、多目的およびアプリケーション特有の要件に対応します。