製品概要
概要
The ST232 is a 2 driver, 2 receiver device following EIA/TIA-232 and V.28 communication standard. It is particularly suitable for applications where ±12V is not available. The ST232 uses a single 5V power supply and only four external capacitors (0.1μF). Typical applications are in: portable computers, low power modems, interfaces translation, battery powered RS-232 system, multi-drop RS-232 networks.
-
特徴
- Operating temperature range:
-40° to 85°C 0° to 70°C - Data rate (typ): 220Kbps
- Supply voltage range: 4.5 to 5.5V
- Transmitter output voltage swing (typ): ±7.8V
- Supply current no load (typ): 5mA
- Receiver input voltage range: ±30V
- Compatible with MAX232 and MAX202
- Controlled output slew rate
- Operating temperature range:
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST232CDR | 量産中 | SO-16 | インダストリアル | Ecopack3 | |
ST232CTR | 量産中 | TSSOP-16L | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ST232CDR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
ST232CTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST232CDR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST232CTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。