STM32C011D6

量産中
Design Win Education

32KBのFlashメモリ、6KBのRAM、48MHz CPU、2x USART、タイマ、A/Dコンバータ、通信インタフェースを備えた、2V~3.6V電源対応メインストリームArm Cortex-M0+マイクロコントローラ

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

STM32C011x4/x6メインストリーム・マイクロコントローラは、最大48MHzの周波数で動作する高性能Arm® Cortex®-M0+32bit RISCコアをベースにしています。高集積度を備えたこれらの製品は、家庭用、産業用、家電用など幅広いアプリケーションに適しており、モノのインターネット(IoT)ソリューションにも対応しています。

このデバイスには、メモリ保護ユニット(MPU)、高速の内蔵メモリ(6KBのSRAMと最大32KBのFlashプログラム・メモリ、読取り / 書込み保護付き)、DMA、広範なシステム機能、拡張I/O、ペリフェラルが搭載されています。このデバイスは、標準の通信インタフェース(1つのI2C、1つのSPI / 1つのI2S、2つのUSART)、最大15チャネルの12bit A/Dコンバータ(2.5MSps)、低消費電力RTC、高度な制御PWMタイマ、4つの汎用16bitタイマ、2つのウォッチドッグ・タイマ、およびSysTickタイマを備えています。

周囲温度-40℃~+125℃、電源電圧2.0V~3.6Vで動作します。最適化された動的消費電力と省電力モードを組み合わせることで、低消費電力アプリケーションの設計が可能になります。

デバイスは8ピン~20ピンのパッケージに収納されています。

  • 特徴

    • STの最先端の特許技術を活用
    • コア:Arm® 32bit Cortex®-M0+CPU、周波数は最大48MHz
    • 動作温度:-40℃~+85℃ / +105℃ / +125℃
    • メモリ
      • 保護機能付き最大32KBのFlashメモリ
      • ハードウェア・パリティ・チェック付き6KBのSRAM
    • CRC演算ユニット
    • リセットとパワー・マネージメント
      • 電圧範囲:2.0V~3.6V
      • パワーオン / パワーダウン・リセット(POR / PDR)
      • プログラム可能なブラウンアウト・リセット(BOR)
      • 低消費電力モード:SLEEP、STOP、STANDBY、SHUTDOWN
    • クロック管理
      • 水晶発振器(4MHz~48MHz)
      • 較正機能付き32kHz水晶発振器
      • 内部48MHz RCオシレータ(±1%)
      • 内部32kHz RCオシレータ(±5%)
    • 最大18個の高速I/O
      • すべて外部割込みベクタにマッピング可能
      • すべて5V耐性
    • 柔軟性の高いマッピングが可能な3チャネルDMAコントローラ
    • 12bit、0.4µs A/Dコンバータ(最大13の拡張チャネル)
      • 変換範囲:0V~3.6V
    • 8つのタイマ:高度なモータ制御用の16bit、4つの汎用16bit、2つのウォッチドッグ、SysTickタイマ
    • アラーム付きカレンダRTC
    • 通信インタフェース
      • 1つのI2Cバス・インタフェースは、追加の電流シンクで高速モード・プラス(1Mbit/s)をサポートし、SMBus / PMBus™およびSTOPモードからのウェイクアップをサポートします。
      • マスタ / スレーブ同期SPI付き2つのUSARTで、1つはISO7816インタフェース、LIN、IrDA機能、自動ボーレート検出、ウェイクアップ機能をサポート
      • 4bit~16bitのプログラム可能なビットフレーム付き1つのSPI(24Mbit/s)、I²Sインタフェースとマルチプレクス、USART経由で追加の2つのSPI
    • 開発サポート:シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)
    • すべてのパッケージがECOPACK 2準拠

回路ダイアグラム

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - STM32C011D6

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
STM32C011D6Y6TR
量産中
WLCSP 12 1.7x1.42x0.6 P 0.35 mm インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00

STM32C011D6Y6TR

Package:

WLCSP 12 1.7x1.42x0.6 P 0.35 mm

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

WLCSP 12 1.7x1.42x0.6 P 0.35 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
D/A Converters (typ) (12-bit)
Timers (typ) (16-bit)
Timers (typ) (32-bit)
Number of Channels (typ)
SMPS
Number of Channels (typ)
UART (typ)
I/Os (High Current)
Integrated op-amps
Comparator
SPI (typ)
USART (typ)
Number of Channels (typ)
I2S (typ)
Advanced Motor Control Timers
CAN (2.0)
CAN (FD)
最小
最大
STM32C011D6Y6TR
Available at distributors

販売代理店在庫 STM32C011D6Y6TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32C011D6Y6TR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM32C011D6Y6TR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

D/A Converters (typ) (12-bit):

-

Timers (typ) (16-bit):

5

Timers (typ) (32-bit):

-

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

-

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

-

I/Os (High Current):

10

Integrated op-amps:

-

Comparator:

-

SPI (typ):

1

USART (typ):

2

Number of Channels (typ):

9

I2S (typ):

1

Advanced Motor Control Timers:

-

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。