CATEGORIES

パワー・マネージメント

PFC(力率改善)コントローラ

STの力率補正コントローラは、遷移モード(TM)と連続電流モード(CCM)で動作し、広範な電源の運用に適しています。CCMモードにおける高い電流性能と、遷移モードにおける低・中電力性能の両方を必要とするシステム向けに、STは特許を取得した独自ソリューションに基づく固定オフ・タイム(FOT)を提案しています。FOTは標準的な遷移モードPFCコントローラによる動作に簡単な変更と受動部品を加えたもので、少ないコストで実現します。

遷移モードPFCコントローラは全て、内部の総高調波歪率(THD)を大幅に減少させる内部乗算器を持っているため、高いSMPS効率によってEN61000-3-2やその他の省エネルギー規制に適合しています。

これらのデバイスには、SMPSの堅牢性を高め、小型化する先進的な保護機能が組み込まれているため、ほとんど外部部品を必要としません。また、保護機能には出力過電圧保護、電圧低下保護、フィードバック切断保護、およびブースト・インダクタ飽和保護が含まれます。

L6564HとL6563Hの高電圧起動機能は、補助電源を持たないシステムのSMPSスタンバイ効率を向上させます。