SL-STM32GUI-WVGA

量産中

最大WVGA(800 x 480)またはWSVGA(1024 x 600)の組込みGUIアプリケーションを対象としたSTM32ソリューション

クイックビュー

Kit Description

STM32H747およびSTM32F769開発キットは、MIPI-DSIディスプレイを使用したWVGA(800 x 480)のGUI向けに完全なハードウェア・リファレンス設計を提供します。ハードウェア・ボードには、評価および高度な試作開発に必要な外部SDRAMおよび外部NOR Flashメモリ拡張とコネクティビティ機能が付属しています。このソリューションが実現する卓越したユーザ体験を示す各種サンプルおよびデモが、STおよびパートナーから提供されています。

ソフトウェアを入手

評価ボード概要

    • STM32H747I-DISCO
      • WVGA(800 x 480)ディスプレイとMIPI-DSIインタフェース
      • 256Mbit SDRAMメモリ拡張
      • 2 x 512Mbit Quad SPI Nor Flashメモリ拡張
      • Ethernet
      • USB OTG HS
      • MicroSDカード
      • オーディオ・コーデック
      • Arduino Unoを含む拡張コネクタ
    • 32F769IDISCOVERY
      • WVGA(800 x 480)ディスプレイとMIPI-DSIインタフェース
      • 128Mbit SDRAMメモリ拡張
      • 512Mbit Quad SPI Nor Flashメモリ拡張
      • USB OTG HS
      • MicroSDカード
      • オーディオ・コーデック
      • Arduino Unoを含む拡張コネクタ

A free-form description of a component.The current status of a product:
Active: Product is in volume production
Evaluation: Product is under characterization. Limited Engineering samples available
Preview: Product is in design stage
Target: Product is in design feasibility stage.No commitment taken to produce
Proposal: Marketing proposal for customer feedback.No commitment taken to design or produce
NRND: Not Recommended for New Design.Product is in volume production only to support customers ongoing production.