STのダイアックはコンスーマ・アプリケーションに広く使われ、電動工具、照明(特にCFL)、電灯バラスト、ハロゲン・ランプ用変圧器、調光機などの用途に利用されています。
電圧基準が固定したトリガ・ダイオードとして機能するダイアックは、トライアックと組合わせて使用することにより、ゲート制御回路を簡素化し、また、蛍光灯バラストの電源発振の起動部品として使用できます。この製品は、表面実装およびアキシャルリードのパッケージに完全対応しています。

STのダイアックはコンスーマ・アプリケーションに広く使われ、電動工具、照明(特にCFL)、電灯バラスト、ハロゲン・ランプ用変圧器、調光機などの用途に利用されています。
電圧基準が固定したトリガ・ダイオードとして機能するダイアックは、トライアックと組合わせて使用することにより、ゲート制御回路を簡素化し、また、蛍光灯バラストの電源発振の起動部品として使用できます。この製品は、表面実装およびアキシャルリードのパッケージに完全対応しています。
製品型番 | 概要 | サプライヤ | Licence type | サポート機器 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Sorry! Your browser is out-of-date
This browser is out of date and not supported by st.com.
As a result, you may be unable to access certain features.
Consider that modern browsers:
So why not taking the opportunity to update your browser and see this site correctly?
Please provide email
Please enter code
Congratulations!
Simple subscription
Congratulations!
You can start following this product to receive updates when new Resources, Tools and SW become available. It's easy and takes only 1 minute. ja
You can start following this product to receive updates when new Resources, Tools and SW become available. It's easy and takes only 1 minute. ja
You can start following this product to receive updates when new Resources, Tools and SW become available. It's easy and takes only 1 minute. ja
You can start following this product to receive updates when new Resources, Tools and SW become available. It's easy and takes only 1 minute. ja
以下の製品のお知らせを受け取れます
- DIAC(ダイアック)
You can re-use the validation code to subscribe to another product or application.