STのTシリーズ・トライアックおよび6H / 8Hトライアックは、高温下におけるスイッチング制御に対応し、優れた性能を特徴とします。定格600Vまたは800Vの4A~50Aのアプリケーションに最適です。
800V、150℃ 8H高温対応トライアック
高温の過酷な環境におけるアプリケーションに適したSTの8Hトライアックは、最高150℃の優れた定格により、小型化が進むモジュールで重い負荷を駆動できるフル・パワー・ライン性能および耐性を備えた高耐圧(800V)スイッチです。
230Vの単相電源から400Vの3相電源まで対応し、給湯器やファクトリ・オートメーション、冷暖房空調設備、シャッター、建物の照明制御ユニット向けのAC主電源スイッチ向けに設計された製品です。これらのトライアックはSnubberless™電圧過渡耐性を備えていることから、EMI障害や、アプリケーションが接続されることが多い不安定な電源環境に対処するうえで最適です。
安定した少ないリーク電流と公称電流の2倍の過渡電流スイッチング機能により、8A~30Aに対応した8Hトライアックは優れたスイッチング性能を実現しています。セラミック絶縁型TO-220ABパッケージ、D2PAK、または従来のTO-220ABパッケージで提供され、最高150℃の接合部温度(TJ)により、冷却装置の小型化にも貢献します。シリコンによるソリッドステート・ソリューションであるこのシリーズは、火花が飛ばず、経年劣化がないという特性により、従来の機械式リレーより優れた性能を提供します。
600V、150℃ 6H高温対応トライアック
突入大電流と過渡大電流に対応したSTの6H高温対応トライアック(600V)は、モータ、高性能の生活家電、加熱装置、コーヒー・メーカー、フード・プロセッサなどのAC電源機器向けに設計されています。
ゲート電流が10mA~50mAのため、マイクロコントローラ(マイコン)のポートを使用した駆動が容易になると同時に、IEC61000-4-4で規定されている6kVにおける過渡電圧耐性を実現しています。
定格IT(RMS)の最大4倍の過渡電流を制御できるため、シリコン・トライアックの小型化が可能です。これは、誘導負荷を扱う場合に有利な特徴です。また、150℃に引き上げられた接合温度(TJ)を活かして冷却装置を小型化し、小型かつ堅牢な生活家電において大きな熱的余裕を確保することができます。
Tシリーズ高温対応トライアック(800V)
高いEMI耐性を必要とするアプリケーションに向けたSTのTシリーズ高温対応トライアックは、電気機器制御でますます増大するAC負荷を対象として設計されています。これらの電気機器用ACスイッチは、ノイズ耐性と高い転流特性の両方の要件を満たし、コスト効率に優れたソリューションを電源制御に提供します。
ノイズ耐性(dV/dt)と転流特性(dI/dt)の両方、および低ゲート・トリガ電流が仕様として規定されています。この低ゲート・トリガ電流という重要な特性により、マイコンと、ゲート電流10mAのトライアックとの間に抵抗を1本挿入するだけで、トライアックを直接駆動することができます。
ゲート電流35mA、800V耐圧、6A~25Aの800V Tシリーズ・トライアックは、現在D2PAKパッケージで提供されており、幅広い負荷で優れたEMC耐性と転流特性を提供します。
また、サージ電流(ITSM)とノイズ耐性および転流能力の間のトレードオフが改善されているため、従来製品と比べて優れた性能を提供します。
オンラインで使用できるSTのトライアック / ACスイッチ・シミュレータでは、設計特性の詳細を入手して、アプリケーションに最適なデバイスを選択することができます。
高温対応トライアックは、STのSTPOWERファミリの製品です。
注目ビデオ
ST’s 8H Triacs have been designed for Industrial, Building, Residential, Appliances. Based on the new ST’s technology, the 8H Triacs are able to work at 800V & 150°C without compromise. It makes 8H Triacs the right choice to run in very hot confined electronic environment and improve the reliability of your system. Thanks to 8H Triacs robust dynamic turn-off commutation and high noise immunity at high temperature you can reduce your system size while increasing functional safety.